×

Medio de transporte correa GT 1, accesorio


La unidad de tramos consta de los siguientes componentes individuales, que pueden combinarse en función de la necesidad:

  • Estación de accionamiento
  • Desviación
  • Tramo
  • Perfil de tramo
  • Perfil guía
  • Empalmador de perfiles
  • Empalmador transversal
  • Correa
  • Montantes de tramo

 

Anchos de vía: 80, 120, 160 mm

Longitud de 1000 a 12000 mm

El peso admisible de apoyo asciende a máx. 80 kg en el funcionamiento de acumulación para toda la unidad de tramo.

Si la suma de portapiezas montadas supera dicho valor, todo el tramo debe dividirse en varios tramos parciales.

  • Correa de poliamida con capa de tejido, conductividad eléctrica
  • Se tensa durante el montaje y se pega a una banda continua
  • Para pegar las correas
  • Para utilizar en combinación con el juego de herramientas para el montaje de correas
  • Solamente para uso industrial
  • Se debe prestar atención a las advertencias de seguridad
  • Dispositivo de aplanamiento para renovar los puntos de conexión de las correas
  • Prensa de calor para pegar en caliente la correa
  • Dispositivo para el pretensado de la correa


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:55:35