×

Tramos de cinta


Los tramos de cinta BS 1/… se utilizan en caso de tramos de control reducidos y cargas menores. Por lo tanto, son adecuados para puestos de trabajo independientes de la cadencia del sistema o sistemas de transporte con longitudes de transporte reducidas. Los tramos de cinta se ofrecen con diferentes variantes de accionamiento pero sin accionamiento propio, por ejemplo, para el funcionamiento paralelo con otro tramo de cinta. La correa dentada de poliuretano con capa de tejido de poliamida actúa como medio de transporte. Si no se indica expresamente, la dirección de transporte puede invertirse en caso necesario.

  • Tramo de transporte disponible para el funcionamiento con accionamiento propio. Montaje del motor a la derecha (MA = R), a la izquierda (MA = L), con anchura de vía b = 160 mm, también centrado (MA = M)
  • Posición del accionamiento de libre elección
  • Tramo de transporte disponible para el funcionamiento con accionamiento propio. Montaje del motor a la derecha (MA = R), a la izquierda (MA = L), con anchura de vía b = 160 mm, también centrado (MA = M)


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:53:33