Los transportes transversales se utilizan para modificar en 90° la dirección de transporte o para utilizarse en líneas de transferencia paralelas.
Los transportes transversales equipados con correa dentada como medio de transporte resistente, fiable y duradero se suministran de forma constante y adecuada para ESD.
Un nivel de altura elevado 4,4 mm en comparación con el transporte longitudinal permite aplicar los transportes transversales en cualquier punto del transporte longitudinal sin grandes necesidades de adaptación. No se requiere ningún recorte del perfil guía.
Pueden utilizarse en sistemas sencillos de circulación para modificar la dirección de transporte, en lugar de las curvas.
En los sistemas complejos de circulación, sirven para bifurcar los caminos de los portapiezas hacia cada una de las estaciones de mecanizado.
Se requiere una separación de los portapiezas para el transporte transversal. (Separador, planos de función para el control)