×

Curvas


  • Las curvas se utilizan para cambiar la dirección del movimiento del portapiezas sin que cambie por ello la orientación de la pieza (la parte delantera permanece delante)
  • El esfuerzo de instalación y control neumático y eléctrico de estos módulos es reducido
  • Juegos de unión para la unión de curvas y arcos de curva
  • Transporte del portapiezas en curvas de 90°
  • Sin accionamiento adicional para la función de curvas
  • Transporte del portapiezas en curvas de 90°
  • Masa total del portapiezas hasta 20 kg
  • Medio de transporte: correa redonda (adecuada para el uso en un EPA)
  • Transporte del portapiezas en curvas de 180°
  • Módulo de curva con accionamiento propio
  • Masa total del portapiezas hasta 20 kg
  • Transporte del portapiezas en curvas de 90°
  • Adecuado para la combinación con BS 2/K
  • Curva sin accionamiento propio
  • Transporte del portapiezas en curvas de 180°
  • Adecuado para la combinación con BS 2/K
  • Módulo de curva sin accionamiento propio
  • Para accionar una curva KE 2/O…
  • Medio de transporte: correa dentada (adecuada para el uso en un EPA)
  • Transporte del portapiezas en curvas de 90°
  • Curva con accionamiento propio
  • Cargas de tramo de hasta 90 kg en funcionamiento de acumulación
  • Transporte del portapiezas en curvas de 180°
  • Curva con accionamiento propio
  • Cargas de tramo de hasta 70 kg en funcionamiento de acumulación
  • Arco de curvas sin accionamiento propio
  • Permite el funcionamiento de acumulación
  • Guías de cadena de plástico
  • Arco de curvas sin accionamiento propio
  • Permite el funcionamiento de acumulación
  • Guías de cadena de plástico

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:48:07