×

Montantes de tramo


  • Montante de tramo para tramos de transporte de una vía en un nivel de transporte
  • Versión estándar
  • Montante de tramo para tramos de transporte de una vía con mucha carga en un nivel de transporte
  • Versión estándar
  • Montante de tramo para tramos de transporte de una vía en dos niveles de transporte
  • Montante de tramo para tramos de transporte de una vía con mucha carga en dos niveles de transporte
  • Montante de tramo para tramos de transporte de dos vías en un nivel de transporte
  • Montante de tramo para tramos de transporte de dos vías con mucha carga en un nivel de transporte
  • Montante de tramo para unidad de torneado y elevación HD 2/H
  • Para tamaño 2 a partir de 50 kg (Size 2)
  • Para tamaño 3 general (Size 3)


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:05:02