×

Portapiezas


  • Casquillos de posicionamiento integrados para una exactitud de posicionamiento de ± 0,3 mm
  • Preparado para el montaje de soportes de datos móviles de los sistemas de identificación ID 10, ID 40 e ID 200
  • Adecuado para correa, correa dentada y cadena de placas planas
  • Portapiezas robusto con gran rigidez
  • Portapiezas para masa total admisible especialmente alta de hasta 240 kg (2 kg/cm de longitud de superficie de apoyo) combinado con el medio de transporte de cadena de rodillos de remanso
  • Completamente montado o como juego para automontaje
  • Portapiezas de bastidor completamente montado o como juego para automontaje
  • Escaso peso y gran estabilidad gracias a su construcción de bastidor de aluminio

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:48:08