×

Posicionamiento y orientación


  • Montaje fácil en tramos de transporte
  • Posicionamiento mediante la ranura de guía del portapiezas WT 2/…
  • Para el posicionamiento de un portapiezas en una estación de mecanizado manual/automática
  • Precisión de posicionamiento hasta ±0,1 mm para montajes sobre armazón de máquinas independiente
  • Ángulo de giro alrededor del eje Z: 90° o 180° En caso necesario, el sentido de giro de HD 2/90° se puede controlar individualmente de portapiezas a portapiezas
  • Para el posicionamiento de un portapiezas en una estación de mecanizado manual/automática
  • Precisión de posicionamiento hasta ±0,1 mm para montajes sobre armazón de máquinas independiente

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:50:19