×

Medio de transporte cadena de placas planas


Con la cadena de placas planas se transportan preferentemente portapiezas de mediano y gran tamaño en ambientes poco o moderadamente cargados con emisiones de producción. La capacidad de marcha en arco de la cadena de placas planas de plástico permite combinaciones de accionamientos permanentes con arcos de curva.

En la combinación con cadena de placas planas de plástico se recomienda emplear el taco PA en los portapiezas. En la versión estándar con perfiles de deslizamiento de plástico en el perfil de tramo, esto permite cargas de apoyo de 1 kg/cm, mientras que con la versión disponible de forma opcional con perfiles de deslizamiento de acero son posibles cargas de apoyo de 1,5 kg/cm.

 

Los perfiles HD, en combinación con los perfiles de deslizamiento de acero y el perfil de guía de acero, crean una combinación especialmente robusta.

 

No se admite el funcionamiento reversible con el medio de transporte de cadena de placas planas.

 

Si se utilizan cadenas de placas planas, se recomienda encarecidamente el uso de la unidad de lubricación automática LU 2.


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:52:17