×

Componentes de las unidades de tramo


Una unidad de tramo es una unidad completa para el transporte lineal de portapiezas. Consta de:

  • Estación de accionamiento AS 2/C
  • Desviación UM 2/C
  • Tramo ST 2/...
  • Montantes de tramo SZ 2/...
  • Empalmador transversal QV 2
  • Cadena de placas planas

 

UM 2/C y AS 2/C‑… pueden ser directamente adyacentes, lo que permite combinar unidades de tramo.

Las estaciones de accionamiento están concebidas para cargas de tramo hasta mG = 100 kg, 250 kg; 400 kg; o hasta mG = 700 kg por unidad de tramo.

  • Medio de transporte: cadena de placas planas (adecuada para el uso en un EPA)
  • Para el uso junto con todas las estaciones de accionamiento AS 2/C-...
  • Medio de transporte: cadena de placas planas (adecuada para el uso en un EPA)
  • Para el uso junto con todas las estaciones de accionamiento AS 2/C-...

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:08:33