×

Componentes


  • Pernos de bloqueo
  • Plantillas para taladrar los pernos de bloqueo
  • Para la protección de la ranura del perfil contra la suciedad
  • Para la fijación de cables
  • Para el automontaje de unidades de tramos con altura de perfil de 100 mm
  • Para el uso junto con todas las estaciones de accionamiento AS 2/C-..., desviaciones UM 2/C-..., perfiles de guía FP 2 y perfiles de deslizamiento GP 2
  • Para el automontaje de unidades de tramos
  • Para el uso junto con estaciones de accionamiento ST 2/C-…, estaciones de accionamiento AS 2/C-... y desviaciones UM 2/C-…
  • Para el automontaje de unidades de tramos
  • En versión especialmente robusta para instalaciones de carga extremadamente elevada
  • Cierre frontal
  • Para la unión de perfiles de tramo SP 2/C-H y estaciones de accionamiento AS 2/C-...; para la unión de perfiles de tramo SP 2/C-H y desviaciones UM 2/C-…; para el uso entre perfiles de tramo si se usan perfiles de deslizamiento de plástico GP 2
  • Para guiar lateralmente el portapiezas
  • Para el automontaje de unidades de tramos
  • Para encajar en el perfil de tramo SP 2/C-H o SP 2/R-H
  • Versión robusta en acero resistente a la corrosión
  • Para el automontaje de unidades de tramos
  • Para el guiado de la cadena de placas planas o de rodillos de remanso
  • Para el automontaje de unidades de tramos
  • Para el guiado de la cadena de placas planas o de rodillos de remanso
  • Para la unión frontal de dos perfiles SP 2/... Para cada tope de perfil se requieren dos empalmadores de perfiles
  • Para el automontaje de unidades de tramos
  • Para el automontaje de unidades de tramos
  • Para la conexión de perfiles de tramo y la definición de la anchura de vía
  • Para el automontaje de unidades de tramo muy cargadas
  • Para la conexión de perfiles de tramo y la definición de la anchura de vía
  • Para el uso en trabajos de mantenimiento (montaje, desmontaje o lubricación)
  • Dos tapas laterales desmontables
  • Para extraer piezas pequeñas del medio de transporte
  • Para su uso con portapiezas con un peso mínimo de 3 kg


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:18:51