×

Medio de transporte cadena de rodillos de remanso V plus


Con la cadena de rodillos de remanso Vplus el portapiezas alcanza una velocidad de transporte hasta 2,5 veces superior en comparación con la velocidad nominal de la cadena.

 

De este modo, se puede seleccionar con el accionamiento de la cadena de rodillos de remanso Vplus una marcha mayor y un menor desgaste con una velocidad de cadena reducida.

 

Otra ventaja de la cadena de rodillos de remanso Vplus es el efecto de aceleración, que permite recuperar la velocidad de transporte con rapidez después de las estaciones de mecanizado sin elementos de montaje adicionales.

 

En general, se recomiendan separadores amortiguados y amortiguadores.

 

Si se pretenden obtener con las cadenas Vplusvelocidades de transporte superiores a 18 m/min, deben tenerse en cuenta las cargas dinámicas superiores que se ejercerán sobre el sistema completo.

En caso de duda, diríjase a su representante especializado Rexroth.

 

Al utilizar la cadena de rodillos de remanso Vplus deben utilizarse portapiezas con taco de PE. La carga de tramo máxima admisible es de 1,5 kg/cm.

 


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:57:47