×

Componentes de las unidades de tramo


Una unidad de tramo es una unidad completa para el transporte lineal de portapiezas. Consta de:

  • Estación de accionamiento AS 2/R
  • Desviación UM 2/R
  • Tramo ST 2/R...
  • Montantes de tramo SZ 2/...

 

UM 2/R y AS 2/R pueden ser directamente adyacentes, lo que permite combinar unidades de tramo.

Las estaciones de accionamiento están concebidas para cargas de tramo hasta mG = 300 kg; 700 kg; 1200 kg o hasta mG = 2200 kg por unidad de tramo.


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:58:46