Encontrar su producto
Elementos de automontaje
- Para la protección de la ranura del perfil contra la suciedad
- Para la fijación de cables
- A ras del perfil
- Para el automontaje de unidades de tramos
- Para el uso junto con todas las estaciones de accionamiento AS 2/R-..., desviaciones UM 2/R-..., perfiles de guía FP 2 y perfiles de deslizamiento GP 2
- Para el automontaje de unidades de tramos
- Para el uso junto con perfiles de tramo ST 2/R, estaciones de accionamiento AS 2/R-… y desviaciones UM 2/R-…
- Para el automontaje de unidades de tramos
- Para el uso junto con perfiles de tramo ST 2/R, estaciones de accionamiento AS 2/R-… y desviaciones UM 2/R-…
- Para el automontaje de unidades de tramos muy cargadas a una altura de 100 mm
- Para el uso junto con todas las estaciones de accionamiento AS 2/R-..., desviaciones UM 2/R-..., perfiles de guía FP 2/H-... perfiles de deslizamiento GP 2/H... y perfiles de tramos SP 2/R
- Cierre frontal
- Para la unión de perfiles de tramo SP 2/R-H y estaciones de accionamiento AS 2/R-...; para la unión de perfiles de tramo SP 2/R-H y desviaciones UM 2/R-…; para el uso entre perfiles de tramo si se usan perfiles de deslizamiento de plástico GP 2
- Para guiar lateralmente el portapiezas
- Para el automontaje de unidades de tramos
- Para encajar en el perfil de tramo SP 2/C-H o SP 2/R-H
- Versión robusta en acero resistente a la corrosión
- Para el automontaje de unidades de tramos
- Para el guiado de la cadena de placas planas o de rodillos de remanso
- Para el automontaje de unidades de tramos
- Para el guiado de la cadena de placas planas o de rodillos de remanso
- Para la unión frontal de dos perfiles SP 2/...
Para cada tope de perfil se recomiendan dos empalmadores de perfiles - Para el automontaje de unidades de tramos
- Para el automontaje de unidades de tramos
- Para la conexión de perfiles de tramo y la definición de la anchura de vía
- Para el automontaje de unidades de tramo muy cargadas
- Para la conexión de perfiles de tramo y la definición de la anchura de vía
- Para el uso en trabajos de mantenimiento (montaje, desmontaje o lubricación)
- Dos tapas laterales desmontables