×

Tramos de rodillos


  • Tramo de rodillos no montado para el transporte transversal de portapiezas entre tramos de transporte paralelos con una distancia a = de 45 a 135 mm
  • Aplicación junto con dos unidades de elevación y transporte transversal HQ 2
  • Tramo de rodillos no montado para el transporte transversal de portapiezas entre tramos de transporte paralelos con una distancia a = de 90 a 200 mm
  • Aplicación junto con dos unidades de elevación y transporte transversal HQ 2
  • Los elementos de rodillos montados sirven para el transporte manual de portapiezas
  • Puede aplicarse como tramo de transporte pasivo inclinado
  • Tramo de rodillos montado para el montaje en AS 2/B… o UM 2/B y destinado al transporte transversal
  • Soporte de portapiezas adicional para el paso frontal de AS 2/B… a UM 2/B o bien de AS 2/B… o UM 2/B a la unidad de elevación y transporte transversal
  • Tramo de rodillos montado para el transporte transversal de portapiezas entre tramos de transporte paralelos con una distancia a = de 90 a 690 mm
  • Aplicación junto con dos unidades de elevación y transporte transversal HQ 2


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:10:07