×

Transportes transversales eléctricos EQ 2/…


Los transportes transversales eléctricos EQ 2 pasan los portapiezas de un tramo longitudinal a otro tramo longitudinal paralelo. EQ 2 son macromódulos completos formados por una o dos unidades de elevación y transporte transversal HQ 2 y un tramo de transporte transversal (BS 2.../RS 2).

 

Todas las correas de transporte están accionadas por un motor.

 

Para el sistema de transferencia TS 2plus se suministran transportes transversales eléctricos con la siguiente función de transporte:

 

EQ 2/TR

Para pasar portapiezas de un tramo longitudinal a un segundo tramo longitudinal en funcionamiento, paralelo a este y a poca distancia, mediante un tramo de rodillos transversal.

 

EQ 2/T

Para pasar portapiezas de un tramo longitudinal a un segundo tramo longitudinal en funcionamiento, paralelo a este y a gran distancia, mediante un tramo de cinta transversal.

 

EQ 2/TE

Para pasar de un tramo longitudinal a un tramo de cinta transversal y viceversa.

 

Indicación: No se admite acumulación en la HQ 2…

 

Todos los modelos del EQ 2 se suministran con conexión neumática para la posición de elevación central y superior o para la posición de elevación inferior, centrada y superior, a elegir. Las válvulas neumáticas no están incluidas en el volumen de suministro.

 

Si las válvulas neumáticas se realizan de forma que la posición de reposo actúa como posición de salida, las unidades de elevación y transporte transversal se desplazan a la posición central en caso de caída de presión. En la posición central, la unidad de elevación y transporte transversal detiene los portapiezas. Dicha función sirve para mejorar la seguridad y simplificar la nueva puesta en funcionamiento.

  • Macromódulo completo para unir dos tramos longitudinales en funcionamiento paralelo y a poca distancia
  • En versión tándem con tramos de rodillos RS 2 a una distancia a = 45 … 135 mm
  • Macromódulo completo para unir dos tramos longitudinales en funcionamiento paralelo a una distancia de 90 mm
  • Con tramo intermedio accionado
  • Grupo constructivo premontado para unir dos tramos longitudinales en funcionamiento paralelo
  • En modelo tándem con tramos de cinta accionados para distancias superiores a 320 mm
  • Componente premontado para bifurcar un tramo transversal cuyo segundo extremo no desemboca en otro tramo transversal (tramo de sentido único)
  • Tamaño constructivo 2 a partit de b ≥ 480 x 480 mm con 2 cilindros de elevación por unidad de elevación y transporte transversal


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:05:00