×

Curvas/desvíos/incorporaciones


  • La curva es un módulo listo para el funcionamiento que permite transportar portapiezas con cambios de dirección; las curvas se pueden accionar por el interior o el exterior
  • Indicación: la curva no es apta de remanso; para las cargas admisibles, véase la tabla (en Información del pedido)
  • El desvío es un módulo listo para el funcionamiento que permite transportar portapiezas con cambios de dirección;
  • el lado de montaje del eje central se puede seleccionar tanto para el tramo principal como para el tramo secundario;
  • el desvío se controla como elemento activo mediante un cilindro neumático (p = 5 - 6 bar)
  • Indicación: el desvío no es apto de remanso; para las cargas admisibles, véase la tabla (en Información del pedido)
  • La incorporación es un módulo que permite transportar portapiezas con cambios de dirección
  • el lado de montaje del eje central se puede seleccionar tanto para el tramo principal como para el tramo secundario;
  • La incorporación es un elemento pasivo que no requiere control; el portapiezas desplaza el brazo de desvío a la posición que corresponda
  • Indicación: la incorporación no es apta de remanso; para las cargas admisibles, véase la tabla (en Información del pedido)
  • El desvío de tres vías es un módulo listo para el funcionamiento que permite bifurcar portapiezas en dos direcciones o incorporarlas desde dos direcciones
  • el lado de montaje del eje central se puede seleccionar tanto para el tramo principal como para el tramo secundario;
  • el desvío se controla como elemento activo mediante un cilindro neumático (p = 5 - 6 bar)
  • Indicación:el desvío de tres vías no es apto de remanso; para las cargas admisibles, véase la tabla (en Información del pedido)


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:39:08