×

Montantes


Los montantes de tramo soportan el tramo de transporte. Recomendamos colocar cada módulo (unidad de tramo, curva, desvío, incorporación) sobre montantes propios para compensar las tolerancias de altura que se den en las transiciones. Al hacerlo, se debe respetar la distancia máx. entre montantes de 2000 mm en cada portapiezas.

  • Montante de tramo para aplicaciones generales
  • Montante de tramo para guías de tramo superpuestas
  • Montante de tramo para tramos Open Center
  • Los armazones se fijan al suelo con la escuadra de retención; el taladro para el taco se puede practicar sin necesidad de retirar la escuadra

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:39:13