×

Posicionamiento y orientación


  • Para el posicionamiento de un portapiezas en transporte longitudinal en una estación de mecanizado manual o automática con exigentes requisitos de precisión de posicionamiento (±0,3 mm)
  • Para el posicionamiento de un portapiezas en transporte transversal en una estación de mecanizado manual o automática con exigentes requisitos de precisión de posicionamiento (±0,3 mm)
  • Para el posicionamiento de un portapiezas en transporte longitudinal en una estación de mecanizado manual o automática con exigentes requisitos de precisión de posicionamiento (±0,3 mm)
  • Para el posicionamiento de un portapiezas en transporte transversal en una estación de mecanizado manual o automática con exigentes requisitos de precisión de posicionamiento (±0,3 mm)
  • Para el posicionamiento de un portapiezas en transporte longitudinal en una estación de mecanizado manual o automática con exigentes requisitos de precisión de posicionamiento (±0,3 mm)
  • Para el posicionamiento de un portapiezas en transporte transversal en una estación de mecanizado manual o automática con exigentes requisitos de precisión de posicionamiento (±0,3 mm)
  • Fijación de las unidades de posicionamiento PE 5 y PE 5/T en la unidad de tramo ST 5/H
  • Protección para enganchar en los recortes de las cubiertas de protección sobre los punzones de elevación de PE 5, PE 5/T, PE 5/L y PE 5/L-T; para las medidas de montaje, véanse las instrucciones de montaje
  • Indicación: no se puede caminar por las cubiertas de protección. Los huecos para las piezas de montaje los tiene que proporcionar el cliente; para más detalles, véanse las instrucciones de montaje
  • La colocación de las cubiertas de las guías laterales se ha previsto en ambos lados en la zona de la unidad de posicionamiento PE 5, PE 5/T, PE 5/OC y PE 5/OC-T para aumentar la seguridad
  • Protección de enganche sobre los punzones de elevación de PE 5/OC y PE 5/OC-T; para las medidas de montaje, véanse las instrucciones de montaje
  • Indicación: no se puede caminar por las cubiertas de protección


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:39:14