×

Transporte longitudinal


Uso y funciones

Para el transporte longitudinal se dispone de unidades de tramo en 2 categorías de carga y 3 anchuras de sistema distintas (455, 650 y 845 mm), así como una anchura adicional para el transporte transversal (1040 mm). Todos los rodillos de la unidad de tramo son accionados a través de un eje central por la unidad de accionamiento asignada. El eje central se encuentra detrás de una cubierta de protección, por debajo del nivel de transporte, y el portapiezas puede pasar por encima de él.

Las unidades de tramo presentan una estructura simétrica, por lo que se puede seleccionar libremente el lado de accionamiento. Los rodillos son accionados a través de ruedas esféricas; en retención, un embrague de fricción protege el accionamiento.

2 tipos de rodillos:

  • Rodillo escalonado: estándar para transporte longitudinal
  • Rodillo continuo (FR) como estándar para curvas, desvíos e incorporaciones
  • Rodillo continuo en transporte longitudinal, para transporte de piezas sin portapiezas

 

Indicación:

Las unidades de tramo con rodillos continuos solo se pueden usar con portapiezas de forma limitada. En función de la separación de rodillos, no se pueden usar separadores, portasensores ni soportes para sistemas ID, debido a falta de espacio.

 

Accesorios necesarios:

  • Unidad de accionamiento AS 5/...
  • Montantes de tramos SZ 5/...
  • Juegos de unión

 

Capacidad de carga de las unidades de tramo

  • Carga de tramo admisible con distancia entre montantes ≤2 m:
  • ST 5/XH: 380 kg/m
  • ST 5/H: 200 kg/m

Las cargas admisibles son válidas bajo el supuesto de que los portapiezas estén en acumulación con el peso total máximo admisible mGadm .

El funcionamiento de acumulación no está permitido en curvas, desvíos, incorporaciones ni la unidad de posicionamiento

 

Peso de portapiezas máx. admisible mGadm con diferentes longitudes de portapiezas y separaciones de rodillos (separación p)

En el diseño del sistema transfer deben concordar entre sí la longitud y el peso mG de los portapiezas, así como la separación de rodillos (separación p).

La fuerza portante de cada rodillo es de 50 kg. El portapiezas debe apoyarse siempre sobre al menos 3 rodillos. En la gráfica se muestran los límites de carga resultantes.

 

Uso de portapiezas específicos del cliente

Deben tenerse en cuenta las relaciones indicadas entre bWT y lWT al utilizar curvas, desvíos y unidad de elevación y transporte transversal.

Si un portapiezas únicamente se transporta en línea recta, puede tener la longitud que se desee; tener en cuenta la carga admisible por montante y la carga por rodillo.

  • La unidad de tramo es un módulo listo para el funcionamiento que sirve para el transporte de portapiezas
  • Las cubiertas de protección y chapas terminales se utilizan en ambientes de trabajo para incrementar la seguridad
  • Pedido individual para unidades de tramo; para curvas, desvíos e incorporaciones, por medio de parámetros de selección (SC = 2)
  • Las cubiertas de protección y las chapas terminales se enganchan entre los rodillos usando elementos con resorte
  • Indicación: no se puede caminar por las cubiertas de protección y las chapas terminales
  • Cubiertas de protección para centro de tramo (A)
  • Cubiertas de protección para transición de curva (desvío, incorporación)/unidad de tramo (B)
  • Cubiertas de protección para transición de unidad de tramo / unidad de tramo con diferentes separaciones de rodillos (C)
  • Elemento con resorte (H), se necesitan 4 unidades por cubierta de protección
  • La unidad de tramo es un módulo listo para el funcionamiento que sirve preferentemente para el transporte de piezas sin portapiezas
  • Indicación: las unidades de tramo ST 5/...-FR solo se pueden usar con portapiezas de forma limitada según la separación de rodillos. Más separación de rodillos previo pedido.
  • Las cubiertas de protección y chapas terminales se utilizan en ambientes de trabajo para incrementar la seguridad
  • Pedido individual para unidades de tramo; para curvas, desvíos e incorporaciones, por medio de parámetros de selección (SC = 2)
  • Las cubiertas de protección y las chapas terminales se enganchan entre los rodillos usando elementos con resorte
  • Indicación: no se puede caminar por las cubiertas de protección y las chapas terminales
  • Cubiertas de protección para centro de tramo (A)
  • Cubiertas de protección para transición de curva (desvío, incorporación)/unidad de tramo (B)
  • Cubiertas de protección para transición de unidad de tramo / unidad de tramo con diferentes separaciones de rodillos (C)
  • Elemento con resorte (H), se necesitan 4 unidades por cubierta de protección
  • La unidad de tramo es un módulo listo para el funcionamiento que sirve para el transporte de portapiezas
  • El centro abierto permite realizar procesos desde abajo
  • Las cubiertas de protección y chapas terminales se utilizan en ambientes de trabajo para incrementar la seguridad
  • Indicación: no se puede caminar por las cubiertas de protección y las chapas terminales
  • Cubiertas de protección para centro de tramo (A)
  • Cubiertas de protección para transición de unidad de tramo/unidad de tramo con las mismas o diferentes separaciones de rodillos (B)
  • Elemento con resorte (H), se necesitan 4 unidades por cubierta de protección
  • Las cubiertas de protección y chapas terminales se utilizan en ambientes de trabajo para incrementar la seguridad
  • Indicación: no se puede caminar por las cubiertas de protección y las chapas terminales
  • Empalmador de perfiles
  • Placa intermedia
  • Acoplamiento


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:48:58