×

Transporte transversal


  • La unidad de elevación y transporte transversal HQ 5 es un módulo listo para el funcionamiento que permite transportar con cambios de dirección; eleva el portapiezas de los rodillos y lo desplaza por encima de un tramo accionado transversalmente con respecto a su sentido de transporte original
  • Indicación: debe tenerse en cuenta la orientación del portapiezas después del cambio de dirección
  • Parada no amortiguada (VE 5/200) o amortiguada (VE 5/D-300, VE 5/D-301 y VE 5/D‑1000) de un portapiezas haciendo tope para la descarga
  • Conexión del tramo transversal, independientemente del lado de accionamiento del tramo principal. Si un circuito solo está formado por unidades de elevación y transporte transversal, los tramos transversales se unen directamente al tramo longitudinal.
  • El juego de guiado forma parte del puente de unión. Para conectar un tramo estándar, se debe solicitar el juego de guiado por separado.
  • El puente de unión sirve para compensar longitudes en tramos transversales paralelos con unidades de elevación y transporte transversal y curvas/desvíos/incorporaciones
  • Las cubiertas de protección se utilizan en ambientes de trabajo para incrementar la seguridad
  • Las cubiertas de protección móviles (A, B) se montan en la HQ 5; las cubiertas de protección fijas (C) se enganchan entre los rodillos con elementos con resorte; el usuario debe encargarse de realizar las aberturas en las cubiertas de protección; véanse las instrucciones de montaje
  • Indicación: no se puede caminar por las cubiertas de protección. Los huecos para las piezas de montaje los tiene que proporcionar el cliente; para más detalles, véanse las instrucciones de montaje
  • La colocación de las cubiertas de la guía lateral se ha previsto en la zona de la unidad de elevación y transporte transversal HQ 5 para aumentar la seguridad
  • Indicación: no se puede caminar por las cubiertas de protección


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:39:12