×

Unidad de accionamiento


  • Accionamiento de unidades de tramo ST 5/…, curvas CU 5/…, desvíos DI 5/…, incorporaciones JU 5/… y unidad de elevación y transporte transversal HQ 5/…
  • Accionamiento de unidades de tramo ST 5/…-FR, curvas CU 5/…-FR, desvíos DI 5/…-FR, incorporaciones JU 5/…-FR y unidad de elevación y transporte transversal HQ 5/…
  • Para el accionamiento frontal de unidades de tramo ST 5/… y CU 5
  • Se presupone la adaptación de las piezas de chapa
  • Las cubiertas de protección y chapas terminales se utilizan en ambientes de trabajo para incrementar la seguridad
  • Las cubiertas de protección y chapas terminales se utilizan en ambientes de trabajo para incrementar la seguridad
  • La curva es un módulo listo para el funcionamiento que permite transportar portapiezas en bifurcaciones
  • Las curvas se pueden accionar por el interior o el exterior. La curva se puede accionar con un juego de accionamiento AB 5 en lugar de con una estación de accionamiento colindante
  • Aviso: Para algunas configuraciones se requiere realizar el pedido de un juego de unión:
    KR = 2; DSM = 2; DST = 2
    KR = 2; DSM = 2; DST = 1
    KR = 1; DSM = 1; DST = 1
    KR = 1; DSM = 1; DST = 2
    Todos los demás ejemplos de pedido se pueden montar con el juego de accionamiento estándar AB 5 sin otras piezas adicionales.
  • Estructura modular
  • Montaje sencillo en un montante de tramo
  • Conexión con el motor mediante cable

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-05-09 14:11:58