| Contenido y funciones | MTpro (versión completa) | Recambios MTpro |
|---|---|---|
| Layout Designer | ✓ | |
| Diseño e intercambio de diseños y proyectos en línea | ||
| Solicitud de presupuestos | ||
| Cesta de la compra y orden de compra | ✓ | ✓ |
| Documentación del producto | ✓ | |
| Catálogo de piezas de recambio y cálculo de listas de piezas de recambio | ✓ | ✓ |
| Modelos CAD | ✓ | |
| ManModel Ergonómico | ✓ | |
| Herramientas de cálculo | ✓ | |
| Productos | Elementos mecánicos básicos, sistemas de producción manual, sistemas transfer, VarioFlow, sistemas RFID, intralogística | Elementos mecánicos básicos, sistemas de producción manual, sistemas transfer, VarioFlow, sistemas RFID, intralogística |
| Idiomas admitidos | de/en/fr/it/es/ja/zh | de/en/fr/it/es/ja/zh |
| Requisitos del sistema | ||
| Acceso a Internet | ✓ (para actualizaciones) | ✓ (para actualizaciones) |
| Instalación requerida | ✓ | ✓ |
| Sistema operativo | Windows de 64 bits | Windows de 64 bits |
| Tamaño | 2,2 GB | 1,8 GB |
| Hash MD5 | E37FA4CC441AF7D510F20399C2CA7105 (2023-05) |
EA40437A2D931484F96D431AA8FE40CE (2023-05) |
| Hash SHA256 | 1F47CC76796AE110E1C7596D40884F5D 66BE3EC38D665DF0B302508D6307F6A5 (2023-05) |
8E7F40C3148241C7EA27A62A6D01B446D B9F345DA46B710169A9CBE423909C45 (2023-05) |
| Descargar MTpro | Descargar recambios MTpro |
Planificación sencilla con nuestro
Software de Ingeniería MTpro
MTpro es un software para la planificación y el diseño de sistemas de tecnología de montaje que le ayuda en la selección, la configuración, la disposición y el pedido de productos de Rexroth.
MTpro: vea las diferencias entre las opciones de software de un vistazo