×

Smart Function Kit: accesorios eléctricos


  • Manejo multitáctil con gestos
  • 16:9, formatos de pantalla de 10 a 21"
  • Montaje horizontal y vertical
  • Sistema operativo Windows 10
  • Opciones de adaptación mediante ranuras de ampliación
  • Fuente de alimentación externa de 24 V para equipos VEP, VPP, VPB y VDP
  • Tensión de entrada de 100-120 o 200-240 V CA
  • Tensión de salida de 24 V CC
  • Potencia de salida hasta 288 W
  • Corriente de salida hasta 12 A
  • Alimentación de corriente sin interrupciones para equipos VPP y VPB
  • Tensión de salida de 24 V CC
  • Potencia de salida de 240 W
  • Tiempo de puenteado de 3 minutos
  • Interfaz USB


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-11 16:07:32