×

Cilindros electromecánicos:


  • Cilindro electromecánico EMC
  • Cilindros electromecánicos EMC-HP

Los cilindros electromecánicos de Rexroth representan una potente alternativa a los cilindros neumáticos e hidráulicos y puntúan en eficiencia energética.

Aprovechan las ventajas de la moderna tecnología de control, incluso con fuerzas elevadas. Las fuerzas, las posiciones y las velocidades pueden ser parametrizadas libremente por el usuario, adecuándolas en cualquier momento y de manera flexible a las nuevas tareas a través del sistema de accionamiento.

  • Husillos de bolas de alta precisión: para un gran rendimiento con la mejor rentabilidad
  • Sistema modular completo y gran variabilidad: adaptable de forma óptima a las más variadas aplicaciones
  • Sistema completo listo para montaje y conexión: esfuerzo de construcción y montaje reducido
  • Sistema de accionamiento inteligente: programación libre y realización de desplazamientos complejos (parametrización libre de la fuerza, de la posición y de la velocidad por todo el área de trabajo)
  • Concepto de lubricación optimizado: la conexión opcional a un sistema de lubricación central reduce los tiempos de parada
  • Alta eficiencia energética y bajo impacto ambiental (no hay riesgo de fugas)
  • Construcción sencilla, compacta y robusta para un ahorro de espacio en la integración del diseño de la máquina y el uso incluso bajo condiciones ambientales duras
  • Kit completo con gran variabilidad, para una mayor flexibilidad en la aplicación
  • Posicionamiento exacto, alta dinámica, accionamiento a toda carga y larga vida útil gracias al uso de husillos planetarios de alta precisión de Rexroth
  • Sistema de accionamiento inteligente orientado al servicio con programación libre, para una realización de perfiles de desplazamiento complejos (parametrización libre de la fuerza, la posición y la velocidad sobre toda el área de trabajo)

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-01-05 08:10:30