×

Ejes lineales


  • Módulos compactos, lineales, de precisión, Omega y de avance
  • Mesas lineales
  • Carros lineales
  • Unidades de accionamiento
  • Técnica de unión

Los sistemas lineales son sistemas de guía y accionamiento precisos con características de rendimiento elevadas y dimensiones compactas. Debido a su amplia variedad, pueden utilizarse en diferentes sectores de la industria.

  • Cinco tamaños adaptados con exactitud y montados sobre un perfil de aluminio compacto de precisión con dos patines de bolas sobre raíl integrados y pretensados
  • Dimensiones idénticas del perfil exterior entre los módulos compactos de tipo CKK y CKR.
  • Módulos compactos listos para el montaje y en cualquier longitud hasta Lmáx.
  • Cuatro modelos diferentes de lubricación
  • Mesa de aluminio en diferentes modelos, según la carga
  • Los módulos lineales se pueden suministrar con variantes de longitud hasta un máximo de 12 metros
  • Con patines de bola sobre raíl o sobre dos raíles guía sin juego integrados
  • Potente husillo de bola o accionamiento por correa dentada para movimientos fiables
  • Perfil de aluminio especialmente compacto con gran rigidez propia
  • Sistema lineal muy rígido y preciso con dimensiones mínimas.
  • El borde de referencia mecanizado del estructura principal permite un montaje rápido y un alineación sencilla.
  • Posibilidades de aplicación flexibles gracias a dos clases de precisión distintas: N = clase normal y P = clase de precisión
  • Cuatro modelos diferentes de lubricación
  • Husillo de bolas hermetizado por ambos lados (junta de baja fricción).
    Protección de los elementos de montaje con perfil de protección de libre elección.
  • Velocidades de desplazamiento elevadas
  • Movimiento preciso
  • Mantenimiento sencillo
  • Elementos de montaje protegidos mediante fuelle para alta velocidad soldado de alta calidad (resistente a la humedad y el aceite)
  • Perfil de precisión de aluminio muy compacto con bolas sobre raíles integrados Rexroth para una ejecución óptima
  • Mesa con lubricación central
  • Con orificios de centrado en la mesa y las placas finales
  • Accionado por correas dentadas para valores dinámicos elevados y velocidades de desplazamiento elevadas
  • Interruptores montables
  • Óptimo desplazamiento, gran capacidad de carga y gran rigidez gracias a los patines de bolas sobre raíles integrados sin juego
  • Construcción compacta
  • Alta precisión de posicionamiento y repetibilidad gracias al husillo de bolas con sistema de tuercas sin juego
  • Guía estanqueizada
  • Montaje del motor sencillo gracias al centraje y las roscas de fijación
  • Con husillo de bola o sin accionamiento, modelo cerrado o abierto
  • Desplazamiento especialmente silencioso y larga vida útil gracias a los rodamientos lineales súper de Rexroth integrados
  • Fuelle acordeón en PU resistente a aceites y a la humedad (conexión mediante bloqueo mecánico de los últimos pliegues)
  • Carros lineales listos para el montaje y en cualquier longitud hasta Lmáx.
  • En la versión con accionamiento con husillo de bola (KGT) de precisión
  • Las unidades de accionamiento AOK y AGK son ejes de accionamiento listos para el montaje con husillo de bola, portatuerca y unidades del soporte de pie
  • Disponible en tres tamaños con longitudes de hasta 5600 mm de configuración libre
  • En combinación con los raíles guía de Rexroth se pueden realizar todas las construcciones posibles para el montaje de una máquina
  • Alta precisión de posicionamiento y repetibilidad gracias al husillo de bolas con sistema de tuercas pretensado sin juego
  • Variable en longitud y ejecución debido a la configuración con múltiples opciones
  • Rexroth ofrece una amplia gama de accesorios para sistemas lineales.
  • Puede elegir, por ejemplo, entre elementos de fijación, placas de conexión, ejes de conexión, elementos de apriete, tapas, etc.
  • Encontrará más información en este capítulo.


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-10-26 10:31:41