×

Guías de casquillos de bolas


  • Diferentes versiones: cerrado o abierto, estándar o protegida contra corrosión, con o sin anillos de sujeción, retenes y juntas longitudinales, con o sin bridas, sets lineales
  • Resistencia térmica hasta 200 °C
  • Alta duración de vida, velocidad de marcha y rigidez
  • Excelentes características de marcha: rozamiento reducido, marcha suave
  • Compensación de errores de alineación o flexiones de los ejes

Los sistemas de guiado con rodamientos lineales de Rexroth han demostrado su eficacia desde hace décadas. Las posibilidades de aplicación son casi ilimitadas. Gracias a la variedad de formatos, versiones y componentes de material, además de las aplicaciones generales para máquinas, la construcción de máquinas especiales y de dispositivos, también se pueden llevar a cabo soluciones eficaces, por ejemplo, para la industria alimentaria y de semiconductores para el equipamiento médico. Precisamente con condiciones ambientales con una alta carga de suciedad y de temperatura, los rodamientos lineales destacan de manera especial por su duración de vida larga, precisión y el alto rendimiento.

  • Diferentes versiones: cerrado o abierto, estándar o protegida contra corrosión, con o sin anillos de sujeción, retenes y juntas longitudinales, con o sin bridas, sets lineales
  • Resistencia térmica hasta 200 °C
  • Alta duración de vida, velocidad de marcha y rigidez
  • Excelentes características de marcha: rozamiento reducido, marcha suave
  • Compensación de errores de alineación o flexiones de los ejes
  • Dimensiones externas pequeñas para construcciones compactas especiales
  • Elevada velocidad de desplazamiento (hasta 5 m/s)
  • Sets lineales con carcasa de aluminio
  • Montaje especialmente sencillo
  • Con juego radial normal
  • Dimensiones externas pequeñas para construcciones compactas especiales
  • Elevada velocidad de desplazamiento (hasta 5 m/s)
  • Sets lineales con carcasa de aluminio
  • Montaje especialmente sencillo
  • Con juego radial reducido para aplicaciones en las que se desean alojamientos sin juego con taladro H7
  • Deslizamiento especialmente suave
  • Elevada velocidad de desplazamiento (hasta 5 m/s)
  • Rodamiento lineal súper A compensa flexiones de ejes y errores de alineación.
  • Rodamiento lineal súper B sin compensación automática para la transmisión de pequeños momentos de vuelco en sentido axial.
  • Sets lineales con carcasa de aluminio o de fundición
  • Rodamientos lineales altamente precisos para el movimiento de masas elevadas
  • Súper H con un número mayor de ranuras guía que el súper A
  • Súper SH con aún más ranuras guía para la máxima capacidad de carga y rigidez
  • Compensa flexiones de ejes y errores de alineación
  • Sets lineales con carcasa de aluminio
  • Ejecución robusta completamente de metal con jaula de acero para condiciones de trabajo exigentes y con gran cantidad de suciedad
  • Para utilizar en el procesamiento de madera, fundiciones y cementeras
  • También en ejecución anticorrosiva para la industria médica, química y alimentaria
  • Diversas formas de bridas
  • Sets lineales con carcasa de fundición/acero/aluminio
  • Como set lineal con carcasa de plástico reforzada, ligero, estable y económico
  • Muy apropiados para requisitos generales
  • También en ejecución anticorrosiva para la industria médica, química y alimentaria
  • Opcionalmente con retenes adicionales
  • Para aplicaciones donde otros rodamientos lineales se deformarían a causa de la imprecisión de las construcciones de base.
  • Versión para cargas pesadas con amplias ventajas en dirección circunferencial
  • Rigidez muy elevada
  • Desviación de bolas radial para un gran número de hileras de bolas y la máxima capacidad de carga
  • Sets radiales compactos para construcciones muy compactas
  • Para guías rígidas a la torsión sin soporte con un solo eje
  • Con 1, 2 o 4 ranuras guía para la transmisión de pares de giro
  • Rodamientos lineales antigiro con tornillo de ajuste, ajustados sin juego de fábrica
  • Amplia selección de formas constructivas
  • Con carcasa de acero o aluminio, con distintas formas constructivas
  • Rodamientos lineales con rodamientos rígidos de bolas o rodamientos de agujas
  • Guía precisa con gran capacidad de carga
  • Alto número de revoluciones y baja fricción
  • Para aplicaciones lineales con movimientos de rotación adicionales
  • Para funciones basculantes o de tipo pinza
  • Templados por inducción y rectificados
  • Ejes macizos o ejes huecos
  • En diferentes tolerancias
  • En acero mejorado de rodamiento, aceros anticorrosivos o cromo duro
  • A medida según las necesidades del cliente
  • Para montajes sencillos y alineaciones rápidas
  • Versión precisa con borde de referencia
  • Más económicos que las construcciones propias


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-11-15 08:39:16