×

Rodamientos lineales estándar y sets lineales


  • Ejecución robusta completamente de metal con jaula de acero para condiciones de trabajo exigentes y con gran cantidad de suciedad
  • Para utilizar en el procesamiento de madera, fundiciones y cementeras
  • También en ejecución anticorrosiva para la industria médica, química y alimentaria
  • Diversas formas de bridas
  • Sets lineales con carcasa de fundición/acero/aluminio
  • Ejecución robusta completamente de metal con jaula de acero para condiciones de trabajo exigentes y con gran cantidad de suciedad
  • Para utilizar en el procesamiento de madera, fundiciones y cementeras
  • También en ejecución anticorrosiva para la industria médica, química y alimentaria
  • Muchos espacios internos como depósitos de grasa que permiten largos intervalos de lubricación o una lubricación de por vida
  • Sets lineales con carcasa de fundición/acero/aluminio
  • Independientemente de la dirección de carga, las carcasas de precisión ofrecen, gracias al material y el gran grosor de pared, una rigidez muy elevada incluso si se apuran las capacidades de carga permitidas.
  • Las carcasas pueden alinearse muy fácilmente en el montaje, de manera que se evita una deformación de los rodamientos lineales.
  • La gran precisión garantiza la seguridad de funcionamiento de nuestros rodamientos lineales y permite la total intercambiabilidad de estas unidades.
  • Dado que las carcasas se fabrican en grandes tiradas, las ventajas de precio para el usuario son notables en comparación con construcciones propias, además, con la misma calidad.


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-08-09 23:28:15