×

Rodamientos lineales radiales


  • Rodamientos lineales altamente precisos para el movimiento de masas muy elevadas
  • Desviación de bolas radial para un gran número de hileras de bolas y la máxima capacidad de carga
  • Rigidez muy elevada
  • Versión para cargas pesadas con amplias ventajas en dirección circunferencial
  • Para aplicaciones donde otros rodamientos lineales se deformarían a causa de la imprecisión de las construcciones de base.

Más información

Los rodamientos lineales radiales son rodamientos lineales altamente precisos para el movimiento de masas muy elevadas. La desviación de bolas radial permite que haya muchas hileras de bolas y elevadas capacidades de carga. Esta serie está caracterizada por su gran rigidez y un excelente deslizamiento suave, así como sus amplias ventajas adicionales en dirección circunferencial. Para aplicaciones donde otros rodamientos lineales se deformarían a causa de la imprecisión de las construcciones de base.

  • Rodamientos lineales altamente precisos para el movimiento de masas muy elevadas
  • Desviación de bolas radial para un gran número de hileras de bolas y la máxima capacidad de carga
  • Versión para cargas pesadas con amplias ventajas en dirección circunferencial
  • Para aplicaciones donde otros rodamientos lineales se deformarían a causa de la imprecisión de las construcciones de base.
  • Rigidez muy elevada


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-08-10 01:48:10