×

Sets lineales con rodamientos lineales segmentarios


  • Con carcasa de plástico reforzada, ligero, estable y económico
  • Con rodamiento lineal segmentario
  • Ligero, estable y económico

Más información

Los sets lineales son unidades completas compuestas por una carcasa con uno o dos rodamientos lineales Rexroth. Se suministran en diversas versiones. Gracias a la producción en serie, los sets lineales ofrecen al usuario considerables ventajas económicas frente a las construcciones propias. Las carcasas pueden alinearse muy fácilmente en el montaje y evitan así la deformación de los rodamientos lineales.


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-08-09 23:21:19