×

Rodamientos lineales súper A


  • Rodamiento lineal económico para requisitos elevados
  • Insertos de acero templados con ranuras guía rectificadas y entradas biseladas de las bolas para una marcha extraordinariamente silenciosa y una gran duración de vida
  • Rodamiento lineal súper A compensa flexiones de ejes y errores de alineación.
  • Elevada velocidad de desplazamiento (hasta 5 m/s)
  • Rodamiento lineal abierto sobre ejes completamente apoyados para aplicaciones donde otros rodamientos lineales se deformarían a causa de la imprecisión de las construcciones de base

Más información

El rodamiento lineal súper A compensa automáticamente los errores de alineación de hasta 0,5 grados que se generan entre la carcasa y el eje sin una reducción de la capacidad de carga por presión en los extremos. Las causas de los errores de alineación son, por ejemplo, las flexiones de ejes por altas cargas o imprecisiones en la construcción de la conexión. La autoalineación permite que las bolas entren en la zona de carga sin ninguna dificultad, repartiendo la carga uniformemente en toda la hilera de bolas. Otras características de este rodamiento lineal son la suavidad de funcionamiento, la gran capacidad de carga y la duración de vida. Para grandes cargas o guías de gran longitud, existe el rodamiento lineal súper también en ejecución abierta, para la utilización con soportes de ejes.

  • Rodamiento lineal económico para requisitos elevados
  • Insertos de acero templados con ranuras guía rectificadas y entradas biseladas de las bolas para una marcha extraordinariamente silenciosa y una gran duración de vida
  • Compensa flexiones de ejes y errores de alineación hasta 30'
  • Elevada velocidad de desplazamiento (5 m/s)
  • Sin lubricación inicial
  • Rodamiento lineal económico para requisitos elevados
  • Insertos de acero templados con ranuras guía rectificadas y entradas biseladas de las bolas para una marcha extraordinariamente silenciosa y una gran duración de vida
  • Compensa flexiones de ejes y errores de alineación hasta 30'
  • Rodamiento lineal abierto sobre ejes completamente apoyados para aplicaciones donde otros rodamientos lineales se deformarían a causa de la imprecisión de las construcciones de base
  • Elevada velocidad de desplazamiento (5 m/s)


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-08-09 21:27:18