×

Guías de raíles perfilados


  • Patines de bolas sobre raíl
  • Patines de rodillos sobre raíl
  • Sistema de medición integrado para patines de bolas y de rodillos sobre raíles
  • Patines de roldanas sobre raíl
  • Capacidad de carga igual de elevada en las cuatro direcciones principales de carga
  • Nivel de ruido más bajo y mejor comportamiento de marcha
  • Máxima compensación de los errores de montaje con patín de bolas Super
  • Intercambiabilidad ilimitada gracias a la posibilidad de combinar todos los patines de bolas sobre raíl con todas las variantes de patines de bolas.
  • 60 % menos de peso en los patines de bolas de aluminio (en comparación con los patines de bolas de acero)
  • Gran capacidad de carga en todas las direcciones de carga, incluidos los momentos para todos los ejes, gracias a una construcción con bolas del mayor tamaño posible
  • Todas las piezas de acero del patín y el raíl guía están fabricadas con un material resistente al ácido y al óxido según ISO 683-17 / EN 10088
  • Mínima fricción
  • Intercambiabilidad ilimitada gracias a los raíles guía de rodillos normalizados con y sin banda de protección en todas las variantes de patín de rodillos.
  • Permite engrasador universal, lo que facilita el mantenimiento.
  • Cantidades de lubricante mínimas gracias al innovador diseño de canales.
  • Marcha más silenciosa gracias al diseño óptimo de la desviación y de la guía de los rodillos.
  • Máxima rigidez en todas las direcciones de carga gracias al atornillamiento adicional en los dos orificios del centro del patín de rodillos.
  • Con la integración de la técnica de medición en la guía lineal se obtiene un sistema mecatrónico, el cual combina las funciones de guiado de las cargas con mediciones de la longitud en un solo producto. Ya no se requiere de un sistema de medición externo.

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-01-21 08:11:37