×

Tuercas


  • Funcionamiento muy silencioso gracias a la óptima salida/entrada de las bolas desde la pista de rodadura
  • Funcionamiento uniforme a través del principio de recirculación interna
  • Elevada capacidad de carga debido al gran número de bolas
  • Tuercas de construcción compacta
  • Tuerca simple precargada, también ajustable
  • Gran capacidad de carga axial
  • Alta dinámica
  • Mínima fricción
  • Gran variedad de ejecuciones y tamaños en almacén
  • Portatuercas con bordes de referencia (en ambos lados)
  • Rentabilidad gracias a la unidad completa
  • A través del paso del husillo y el engranaje de correa se puede realizar una adaptación a distintas velocidades y cargas
  • Reducido espacio necesario gracias a la construcción compacta
  • Costes de montaje reducidos para el cliente y funcionalidad integral
  • Costes de sistema reducidos


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-02-02 14:05:31