×

Raíles guía de bolas NRFG


  • Patines de bolas sobre raíl
  • Patines de rodillos sobre raíl
  • Patines de roldanas sobre raíl
  • Guías de casquillos de bolas
  • Eficaz banda de protección para los orificios de fijación del raíl guía de bolas
  • Máxima rigidez en todas las direcciones de carga.
  • Elevada resistencia al par de giro.
  • Los patines de bolas sobre raíl NRFG pueden utilizarse en la industria del embalaje y en el sector de la alimentación.
  • Eficaz banda de protección para los orificios de fijación del raíl guía de bolas
  • Fijación por arriba
  • Banda de protección de acero flexible resistente a la corrosión según DIN EN 10088
  • Banda de protección asegurada con tornillo y arandela.
  • Una protección para todos los orificios ahorra tiempo y dinero
  • Elevada resistencia al par de giro.
  • Máxima rigidez en todas las direcciones de carga.
  • Todas las piezas metálicas fabricadas con acero resistente a la corrosión.
  • Máxima rigidez en todas las direcciones de carga.
  • Elevada resistencia al par de giro.
  • Fijación por arriba, con cápsulas de protección de plástico
  • Raíl guía de bolas, así como todas las piezas de acero, fabricados con acero resistente a la corrosión conforme a DIN EN 10088.
  • No requiere espacio en la cara frontal
  • Elevada resistencia al par de giro.
  • Máxima rigidez en todas las direcciones de carga.
  • Todas las piezas metálicas fabricadas con acero resistente a la corrosión.
  • Mejor efecto de sellado de las juntas frontales
  • Admite mayores fuerzas laterales
  • Fijación por abajo
  • Raíl guía de bolas, así como todas las piezas de acero, fabricados con acero resistente a la corrosión conforme a DIN EN 10088.
  • ¡Prestar atención a las indicaciones de montaje! Pedir las "Instrucciones de montaje para patines de bolas sobre raíl" y las "Instrucciones de montaje para la banda de protección".


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-10-02 12:19:49