×

Patines de bolas sobre raíl en miniatura


  • Gran capacidad de carga en todas las direcciones de carga, incluidos los momentos para todos los ejes, gracias a una construcción con bolas del mayor tamaño posible
  • Todas las piezas del patín y del raíl son de están hechos de acero martensíticoresistente a la corrosión
  • Mínima fricción

El modelo en miniatura de los patines de bolas sobre raíl se ha desarrollado especialmente para numerosas aplicaciones en las que se precisan guías longitudinales con rodamientos de bolas en un tamaño constructivo muy pequeño y con gran capacidad de carga:

 

  • Maquinaria textil
  • Automatización en laboratorios
  • Tecnología médica
  • Tecnología de automatización
  • Mecánica de precisión
  • Manipulación y robótica
  • Industria de los semiconductores
  • Industria óptica

 

Las unidades de guía tienen capacidades de carga igual de elevadas en las cuatro direcciones principales de carga, una capacidad de carga elevada en todas las direcciones de carga, así como pares de carga elevados en todos los ejes gracias a la construcción con bolas lo más grandes posible.

Se caracterizan por una descarga óptima y un rozamiento reducido. A partir del tamaño 15 hay una boquilla de engrase frontal y una posibilidad de lubricación lateral disponibles.

De forma opcional, a partir del tamaño 9 puede adquirirse una banda de protección de acero inoxidable para cerrar los agujeros de sujeción. Todas las piezas de acero del patín guía y de los raíles guía son de acero martensítico resistente a la corrosión.

 

  • Gran capacidad de carga en todas las direcciones de carga, incluidos los momentos para todos los ejes, gracias a una construcción con bolas del mayor tamaño posible
  • A partir del tamaño 15, un engrasador en la cara frontal y posibilidad de relubricación lateral
  • Mínima fricción
  • Todas las piezas de acero del patín son de acero martensítico resistente a la corrosión.
  • Los patines se suministran en una ayuda de montaje
  • Raíles guía de acero martensítico resistente a la corrosión.
  • Banda de protección opcional (de acero inoxidable)

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-08-25 10:05:52