×

Patines de rodillos sobre raíl


  • Intercambiabilidad ilimitada gracias a los raíles guía de rodillos normalizados con y sin banda de protección en todas las variantes de patín de rodillos.
  • Permite engrasador universal, lo que facilita el mantenimiento.
  • Cantidades de lubricante mínimas gracias al innovador diseño de canales.
  • Marcha más silenciosa gracias al diseño óptimo de la desviación y de la guía de los rodillos.
  • Máxima rigidez en todas las direcciones de carga gracias al atornillamiento adicional en los dos orificios del centro del patín de rodillos.
  • Intercambiabilidad ilimitada gracias a los raíles guía de rodillos normalizados con y sin banda de protección en todas las variantes de patín de rodillos.
  • Permite engrasador universal, lo que facilita el mantenimiento.
  • Cantidades de lubricante mínimas gracias al innovador diseño de canales.
  • Marcha más silenciosa gracias al diseño óptimo de la desviación y de la guía de los rodillos.
  • Máxima rigidez en todas las direcciones de carga gracias al atornillamiento adicional en los dos orificios del centro del patín de rodillos.
  • Elevada resistencia al par de giro.
  • Capacidad de carga igual de elevada en las cuatro direcciones principales de carga
  • Máxima rigidez en todas las direcciones de carga gracias al atornillamiento adicional en los dos orificios del centro del patín de rodillos.
  • Intercambiabilidad ilimitada.
  • Fácil fijación de los accesorios en la cara frontal de los patines de rodillos.
  • Templados en la zona de rodadura y pulidos por todas partes
  • Máxima rigidez en todas las direcciones de carga.
  • Resistencia al par de giro muy elevada

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-10-14 14:05:56