×

Raíles de roldanas


  • Fijación por arriba
  • Cápsulas de protección opcionales
  • Con ejes protegidos de acero inoxidable según DIN EN ISO 683-17 / EN 10088
  • Cuerpo del raíl de aluminio (anodizado)
  • Raíles guía protegidos fabricados con ejes de acero inoxidable de precisión.
  • Fijación por arriba
  • Las arandelas se incluyen en el suministro (la cantidad se determina a partir de la división T)
  • Con ejes protegidos de acero inoxidable según DIN EN ISO 683-17 / EN 10088
  • Fijación por arriba
  • Cápsulas de protección opcionales
  • Con ejes protegidos de acero inoxidable según DIN EN ISO 683-17 / EN 10088


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-08-23 14:12:48