ctrlX AUTOMATION – Accionamientos y movimiento ctrlX AUTOMATION – Accionamientos y movimiento SPS y funciones de movimiento, así como servoaccionamientos y motores

Accionamientos y movimiento –
ejecución dinámica y precisa de los movimientos de la máquina

Los usuarios resuelven una amplia variedad de tareas de automatización con ctrlX AUTOMATION: desde simples aplicaciones de SPS, pasando por tareas de manejo cartesianas, hasta máquinas dinámicas. Esto requiere SPS o funciones de movimiento, así como servoaccionamientos modulares.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX MOTION

ctrlX MOTION

Con ctrlX MOTION como todoterreno, se puede resolver una amplia variedad de desafíos de una manera muy precisa, sencilla, segura y flexible. Y todo esto con un solo núcleo de movimiento: desde aplicaciones sencillas de un solo eje hasta sistemas de producción de gran volumen, el usuario siempre encontrará la solución óptima en términos de espacio de instalación, función y rentabilidad. Movimiento, robótica o CNC: ctrlX MOTION cubre todas las tareas de movimiento imaginables de una manera escalable.

Y empezar es muy sencillo. la ingeniería basada en web fomenta la puesta en marcha rápida, mientras que la programación gráfica permite crear programas de aplicación de forma intuitiva, sin necesidad de formación previa. Las funciones tecnológicas para los procesos más exigentes también se pueden implementar rápidamente con el asistente.

Ir a la Rexroth Store

Más información sobre ctrlX MOTION
Más información sobre ctrlX MOTION
ctrlX AUTOMATION – ctrlX PLC

ctrlX PLC

ctrlX PLC proporciona una solución de control SPS escalable que combina las ventajas de automatización del SPS clásico con los requisitos funcionales y comunicativos del Internet de las cosas. El software pionero ctrlX PLC es tan potente como flexible. El hecho de que cuente con varios niveles escalables para tareas básicas, estándar y avanzadas significa que siempre es la solución ideal para proyectos de diferentes tamaños.

Como está integrado en el sistema de automatización abierta ctrlX AUTOMATION, que se basa en el sistema operativo integrado Linux Ubuntu Core con extensión en tiempo real, las extensiones de función se pueden añadir a través de aplicaciones sin ningún problema. Esto significa que ctrlX PLC se puede ajustar para adaptarse a cualquier tarea según sea necesario. Los módulos de funciones, las plantillas de programas y la generación automática de código a través de una interfaz REST también aumentan la efectividad y el rendimiento de la ingeniería.

Ir a la Rexroth Store

Más información sobre ctrlX PLC
Más información sobre ctrlX PLC
ctrlX AUTOMATION – ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE es el sistema de accionamiento modular más compacto. Los usuarios no solo pueden minimizar significativamente el espacio de instalación, sino que también es posible lograr la máxima escalabilidad. Ya sea como una variante de nivel básico o de gama alta: el sistema permite la rápida implementación de soluciones económicas individuales que aumentan con los requisitos. El sistema de accionamientos cubre tanto aplicaciones sencillas de un solo eje como complejos sistemas de máquinas de varios ejes. El usuario puede combinar libremente todos los componentes del sistema. La gama ampliable de accionamientos incluye convertidores, inversores de eje único y doble, convertidores CC/CC y fuentes de alimentación rectificadoras y regeneradoras.

Existen diferentes servomotores adaptados a los sistemas de accionamiento. Con los nuevos servomotores síncronos MS2N/MS2E/MS2S, los usuarios obtienen grandes beneficios, como más par, velocidades más altas, un diseño más compacto y el nuevo control de estado en tiempo real para soluciones de Industria 4.0.

Ir a la Rexroth Store

Más información sobre ctrlX DRIVE
Más información sobre ctrlX DRIVE

¿Tiene curiosidad? Eche un vistazo a nuestros vídeos.

ctrlX MOTION - El movimiento, la robótica y el software CNC

ctrlX DRIVE - El sistema de accionamiento más compacto

ctrlX AUTOMATION - Descargas

Descargas

Si desea obtener más información sobre ctrlX AUTOMATION descargue uno de nuestros documentos técnicos o eche un vistazo a la revista ctrlX AUTOMATION.

Ir a las descargas

Contacte con nosotros

¿Desea ponerse en contacto con Bosch Rexroth o con los partners de Bosch Rexroth para obtener más información sobre ctrlX AUTOMATION? Encuentre los contactos adecuados para ventas, servicios y formación.

Póngase en contacto con nosotros

Más productos

ctrlX AUTOMATION – Controles

Controles

La gama ctrlX AUTOMATION ofrece diversas soluciones de control para aplicaciones basadas en SPS, casos de uso de IoT, HMI y funciones de seguridad.

Más información sobre los controles
ctrlX AUTOMATION – Software

Software

El kit de herramientas de automatización ctrlX AUTOMATION ofrece herramientas prácticas de software e ingeniería y la máxima apertura a través del sistema operativo Linux.

Más información sobre el software
ctrlX AUTOMATION – Sistemas de transmisión

Sistemas de transmisión

La gama ctrlX AUTOMATION ofrece sistemas de transmisión para flujos de materiales y bienes eficientes.

Más información sobre los sistemas de transmisión