Hägglunds es sinónimo de soluciones sin engranajes y de alto par, que transmiten la potencia directamente al eje accionado, y siempre será así. Ahora, hay más de una vía para alcanzar esa flexibilidad eficiente. El par y la electricidad se unen en Hägglunds Thunder.
El sonido de las barreras que se rompen
Hägglunds Thunder es un motor de par síncrono de imán permanente (PM), un motor eléctrico multipolar capaz de proporcionar un par elevado a baja velocidad. Eso lo convierte en la base de un sistema de accionamiento directo Hägglunds totalmente eléctrico.
En el entorno de aplicación adecuado, puede ser incluso más. Hägglunds Thunder puede amplificar las ventajas de un accionamiento directo y su productividad. Cuando sus necesidades se alinean con estas ventajas, el impacto es impresionante.
Prepárese para Hägglunds Thunder
Una amplia gama de tamaños de motores Hägglunds Thunder permite un dimensionamiento óptimo, desde niveles de baja potencia hasta el rango de los megavatios. Le proporcionamos todo lo necesario para un sistema de accionamiento completo en baja, media o alta tensión, incluida la regulación por convertidor de frecuencia.
Como siempre, recibe una solución completa de Hägglunds. Contáctenos para que comencemos a planificar su solución.
Encontrar más información