Actuadores autónomos
Alta densidad de potencia y control eléctrico
Los actuadores autónomos de Bosch Rexroth están diseñados para ofrecer el máximo valor añadido a lo largo de todo su ciclo de vida, gracias a su diseño compacto con control totalmente eléctrico e interfaces abiertas, su eficiencia energética, su funcionamiento silencioso y su larga vida útil de bajo mantenimiento. Gracias a su transmisión hidráulica encapsulada, los actuadores autónomos son una alternativa fácil de usar, robusta y duradera a los actuadores electromecánicos. Se están redefiniendo los límites anteriores en cuanto a refrigeración, densidad de potencia y vida útil.
¿Cuáles son las ventajas de los actuadores autónomos?
Los actuadores autónomos son altamente eficaces: combinan un motor eléctrico, una bomba y un cilindro hidráulico con importantes funciones de control y dispositivos de apagado en un sistema compacto y herméticamente sellado. La combinación del diseño electrohidráulico con un convertidor moderno y tecnología de control permite controlar fácilmente y con precisión los movimientos lineales y la fuerza. Si no se requiere fuerza, el motor se mantiene parado. Las válvulas de cierre soportan todas las cargas y fuerzas aplicadas. El resultado de este sistema de control con potencia bajo demanda es un consumo mínimo de electricidad y, a fin de cuentas, menos emisiones de CO₂ a lo largo de todo el proceso. Sus múltiples ventajas hacen que los actuadores autónomos sean ideales no solo como sustituto moderno de los cilindros hidráulicos con unidades de potencia centrales, sino también como alternativa duradera y de bajo mantenimiento para los accionamientos directos electromecánicos.
Comparación de productos
| CytroMotion | CytroForce | Solución personalizada | |
|---|---|---|---|
| Seguridad | a petición | STO, SLS, SBC * | Personalizada |
| Fuerza | < 275 kN | < 1200 kN | Personalizada |
| Fuerza alta Vmax | < 350 mm/s | < 120 mm/s | Personalizada |
| Avance rápido Vmax | < 2 x Avance rápido | < 5 x Avance rápido | Personalizada |
| Control | excluido | incluido | Personalizada |
| * STO = Par de apriete seguro |
SLS = Velocidad limitada segura |
SBC = Control de freno seguro |