El nuevo sistema de verificación TASS (Torque Angle Slip Standard) de Bosch Rexroth es un método revolucionario para verificar las conexiones de apriete críticas para la seguridad. Gracias al proceso en curso, la calidad puede garantizarse directamente en el puesto de trabajo. Al integrar la verificación de la herramienta de apriete en el proceso de montaje, se minimiza el tiempo de inactividad y se identifican posibles desviaciones durante la producción en curso. Inicie una nueva era de tecnología de unión con TASS, el sistema de verificación totalmente automático de Bosch Rexroth.
Bosch Rexroth ofrece una nueva forma de validar su tecnología de apriete con el TASS en ciclos cortos y sin quitarlo del sistema. TASS (Torque y Angle Slip Standard), por lo que el nombre ya indica que el par y el ángulo de rotación se testean en una sola prueba utilizando una realización dimensional. La prueba en sí toma solo unos segundos y recibirá comentarios inmediatos sobre el resultado de la misma.
El principio de funcionamiento de TASS
- En una verificación TASS, un eje de torsión se acciona con la herramienta de apriete, que representa una configuración dimensional específica y consistente.
- Durante la rotación de este eje de torsión por la herramienta de apriete, se verifican dos valores de par, el ángulo de rotación entre los topes fijos y la linealidad de la curva de par.
- Los valores determinados durante la verificación en la planta de fabricación se comparan con los valores de la calibración del sistema de verificación de TASS, y se proporciona información inmediata sobre el resultado de la verificación al sistema de control de la planta.
Más información sobre el sistema de verificación de TASS
La física detrás de TASS
Catálogo del sistema de verificación de TASS
Obtenga el resumen completo del sistema de verificación de TASS aquí.
Incluido en el catálogo:
- Información detallada sobre el principio de verificación de TASS
- Resumen de los componentes y el software
- Información sobre el pedido de elementos TASS y accesorios
- Dibujos dimensionales y datos técnicos