EcoSafe turtle de Bosch Rexroth fabricados con componentes de diseño de protecciones. Protection from all sides.

EcoSafe: Equipos de protección y tabiques de separación

Ir a la Rexroth Store

FRAME YOUR FACTORY con los componentes EcoSafe para diseños de protecciones

Los nuevos componentes EcoSafe para el diseño y la construcción de vallas de protección están estableciendo un nuevo estándar en el diseño de vallas. Nuestros componentes modulares redefinen la estabilidad, la flexibilidad y la rentabilidad en el campo del diseño de recintos de protección. Los componentes de diseño de protecciones EcoSafe permiten planificar y construir de forma rentable vallas de protección y recintos de protección. Con MTpro , el tiempo de planificación se reduce y el elaborado sistema modular garantiza tiempos de instalación cortos.

Con una cartera que incluye unos 60 elementos estándar, EcoSafe ofrece una sólida selección de componentes para la construcción individual de vallas de protección, con los plazos de entrega más cortos posibles. Los innovadores paneles directos y los marcos de protección mejorados permiten aplicar normas de seguridad de primera clase en el menor tiempo posible.

Ventajas de EcoSafe

  • Montaje rentable: los componentes simplificados y los innovadores paneles directos reducen considerablemente los tiempos de montaje.
  • Instalación fácil: los marcos de protección premontados facilitan la rápida instalación de una valla de protección. También es posible realizar ajustes in situ a corto plazo gracias al sistema modular.
  • Mayor seguridad: Los marcos de protección han sido sometidos a pruebas con péndulo de acuerdo con las normas y superan de forma clara los requisitos mínimos legales. Los valores de carga obtenidos están disponibles para su análisis de riesgos. Las rejillas soldadas por puntos aumentan la estabilidad, especialmente con las puertas del sistema EcoSafe.

  • Instalación que ahorra tiempo: Las placas base en combinación con tornillos para hormigón simplifican el anclaje al suelo y la alineación.
  • Flexible y ampliable: El diseño modular permite una aplicación multifuncional e individual. Además, los productos EcoSafe pueden combinarse fácilmente con los componentes estándar del sistema de perfiles de aluminio.
  • Tiempos de entrega cortos: Los marcos de protección ensamblados con malla galvanizada y negra soldada por puntos en tamaños estándar definidos pueden pedirse directamente de almacén.

Vista general de los componentes EcoSafe

Marco de protección EcoSafe

Marco de protección EcoSafe

  • Tamaños estándar premontados (altura 2000 mm y distancia al suelo 150 mm)
  • Tamaños individuales a medida
  • Variantes: Panel directo y de enganche

Ir a la Rexroth Store
Perfile de rejilla de protección

Perfile de rejilla de protección

  • Perfil de marco 22,5x45 utilizado como base para paneles directos y paneles colgantes
  • Ranura especial para alojar soldaduras por puntos, rejillas onduladas y elementos de panel

Ir a la Rexroth Store
Soporte de suspensión

Soporte de suspensión

  • Juego de angulares para facilitar el montaje de marcos de protección en postes
  • Posibilidad de utilizar secciones en ángulo

Ir a la Rexroth Store
Kit de puerta del sistema EcoSafe

Kit de puerta del sistema EcoSafe

  • Kits premontados para una fácil integración en las vallas de seguridad
  • Diferentes variantes para puertas batientes y correderas

Ir a la Rexroth Store
Kit de fijación para interruptor de seguridad

Kit de fijación para interruptor de seguridad

  • Placas de montaje para los sistemas de bloqueo habituales
  • Adaptación sencilla de la tecnología de seguridad a los marcos de protección

Ir a la Rexroth Store
Accesorios Bosch Rexroth para EcoSafe

Accesorios para EcoSafe

  • Una amplia gama de accesorios para una gran variedad de soluciones
  • Componentes estándar con interfaces uniformes

Ir a la Rexroth Store