Ergonomía en la producción
Desde ajustes correctos para la altura del cuerpo y la distancia ideal para alcanzar las herramientas, hasta tener en cuenta el área de visión individual y la iluminación óptima: cuanto más ergonómica sea la configuración de los puestos de trabajo, más motivados y productivos estarán sus empleados.
Una mala postura o un puesto de trabajo mal iluminado no solo pueden provocar fatiga prematura, sino que también bajas. Esto se puede evitar con los sistemas para puestos de trabajo adaptables de Bosch Rexroth.
Usted se beneficiará de:
- la larga experiencia de Bosch Rexroth en el diseño ergonómico de zonas de trabajo según la norma EN ISO 6385
- la gama de productos completa y adaptable para diseñar sus puestos de trabajo ergonómicos
- El "ManModel" en MTpro permite adaptar ergonómicamente las puestos de trabajo a cada trabajador, con la recorridos de toma perfectos, una distancia correcta a los equipos y el ángulo de visión ideal.
Las 8 reglas básicas de ergonomía para sistemas de puestos de trabajo
Los puestos de trabajo diseñadas ergonómicamente suponen un aumento de la motivación y la satisfacción, un mayor rendimiento y calidad del trabajo, así como menos ausencias por bajas. En resumen: Una gran ventaja cuando se trata de productividad, eficiencia y una ventaja decisiva sobre la competencia, lo que garantiza un éxito duradero para su empresa.
Las ocho reglas básicas de la ergonomía le ayudarán a distribuir y diseñar puestos de trabajo y sistemas de estanterías ergonómicos: