Descubra la nueva generación del sistema de estructuras tubulares EcoShape: su solución para la producción ajustada; carros de material a medida, estanterías, sistemas de transporte, así como puestos de trabajo.
Gracias a su ligereza, facilidad de montaje y gran flexibilidad, nuestro sistema de marcos tubulares de aluminio y una amplia gama de accesorios definen nuevos estándares. EcoShape aprovecha principios probados como Poka Yoke, Kaizen y Lean Design para ofrecer un diseño completo y rentable para una gran variedad de industrias. Nuestro sistema de marcos tubulares satisface elevados requisitos técnicos al tiempo que hace hincapié en el diseño ergonómico. Al utilizar componentes reutilizables y reciclables, EcoShape representa la eficiencia energética y la sostenibilidad. La integración de los mecanismos Karakuri simplifica la automatización de bajo coste (LCA) y aumenta la eficacia.
Obtenga más información sobre las versátiles aplicaciones de EcoShape y sobre cómo se basa en principios probados como la mejora continua, la automatización y el Lean Design.
Ventajas de EcoShape
Diseño sencillo gracias a los nuevos componentes adicionales: gran versatilidad para soluciones rentables y flexibles para taller, fuerte conexión por fricción y posibilidades de aplicación ampliadas cuando se combina con los perfiles de aluminio de Bosch Rexroth.
Ligero, estable y rentable: Un 30% menos de peso en comparación con el acero, estructura robusta, capacidad de carga dinámica 10 veces mayor, construcción que ahorra costes gracias a los nuevos tipos de empalmadores.
Planificación rápida: Componentes integrados, modelos prefabricados y escalado sencillo en MTpro.