Los cilindros electromecánicos EMC de Bosch Rexroth ofrecen una solución lubricada de por vida y sin mantenimiento que aumenta la productividad y reduce los costes operativos. Con una vida útil de hasta 15 000 km y una alta densidad de fuerza de hasta 250 kN, son ideales para aplicaciones exigentes en diversas industrias. Además, el paquete de automatización con accionadores electromecánicos, compuesto por motor, servoaccionamiento, cables y software opcional, permite una puesta en marcha rápida y sencilla, lo que permite que los movimientos automatizados estén listos para su uso de inmediato y se reduzca significativamente el tiempo de lanzamiento al mercado. Gracias a los sencillos programas de cálculo de diseño y a las amplias opciones de configuración, permiten una puesta en marcha rápida y una integración fluida en los sistemas existentes.