Una guía lineal Bosch Rexroth en primer plano, sobre un fondo ligeramente desenfocado que muestra a tres personas sonrientes y rodeada de puntos de luz azules y abstractos. Patines de bolas sobre raíl BSCL Optimizado en costes, versátil, con la calidad habitual de Rexroth CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Patines de bola sobre raíl BSCL: optimizados en costes, versátiles y con la calidad exigente de Rexroth.

El patín de bola sobre raíl BSCL (Compact Line) es la guía lineal económica de Bosch Rexroth para el rango de rendimiento medio. Cierra de forma inteligente la brecha entre las guías de alta precisión y las guías de eje, ofreciendo una alternativa con una excelente relación calidad-precio.

El BSCL demuestra sus puntos fuertes en una amplia variedad de sectores: Es ideal para aplicaciones sencillas pero exigentes en la automatización, la industria de la madera, la industria electrónica, la producción de baterías, la industria de la impresión y para su uso en ejes secundarios.

Seguimos desarrollando la familia de productos BSCL. Nuevas funciones y diseños hacen que el sistema de raíl perfilado resulte interesante para muchas otras aplicaciones. Obtenga ahora la calidad probada de Rexroth con la mejor relación calidad-precio para su aplicación.

Información del producto

Resumen de las ventajas

  • Versátil: para aplicaciones estándar en calidad Rexroth
  • Económico: muy buena relación calidad-precio.
  • Práctico: mecanizado final sencillo, acortable sin ayuda.
  • Flexible: Se puede combinar de cualquier forma dentro de la serie; los raíles y los patines pueden sustituirse individualmente
  • Disponible: fácil de configurar, entrega rápida a través de la red mundial de ventas de Bosch Rexroth.
  • Duradero: concepto ampliado de estanqueidad y lubricación.

Datos técnicos importantes

  • Tamaños: 15 a 45
  • Capacidad de carga:: C50 dyn hasta 99.800 N
  • Velocidad máx.: 5 m/s
  • Longitud máx.: 50 m
    • raíl de una pieza 4000 mm
    • raíl multisección de hasta 15 piezas
  • Clases de precisión: N, H y P
  • Clases de precarga: C0, C1 y C2

Aplicaciones típicas

  • Automatización
  • Ejes secundarios
  • Industria de la madera
  • Sistemas de robots
  • Industria de la electrónica
  • Solar
  • Fabricación de baterías
  • Industria de la impresión
  • Tecnología de plásticos