Saltar al contenido principal
Home
Productos
Soluciones para máquinas móviles
Accionamientos eléctricos móviles
Cartera eLION
Cartera eLION
Cartera de soluciones, compuesta por componentes perfectamente emparejados entre sí,
para electrificar la maquinaria de fuera de carretera.
Cancelar
Acepte
eLION de alta tensión
Motor eLION
Motores síncronos de imanes permanentes con reluctancia
Variantes modulares y escalables: hasta 230 kW de potencia nominal
Diseñado para diversas funciones de los vehículos de fuera de carretera
Fácilmente integrable mediante interfaces mecánicas estandarizadas
Alta eficiencia
Escuche el podcast Deep Dive 1
Escuche el podcast Deep Dive 2
HOJA DE DATOS
HOJA DE DATOS
Inversor eLION
Diseño robusto de fuera de carretera con comunicación CAN J1939
Funciones de seguridad según ISO 13849 y 25119
3 clases de potencia
Alta capacidad de sobrecarga
Montaje sencillo mediante conectores rápidos
Aviso sobre información de datos
HOJA DE DATOS
HOJA DE DATOS
Tecnología de engranajes eLION
Diseñado para soluciones móviles accionadas mediante ruedas y ejes
Compacto y robusto con alta eficiencia
Diseñado para motores eléctricos de alta velocidad
Cambio de marchas suave
Par máximo de salida 7650 Nm (caja de caída) y 42 000 Nm (accionamiento por buje)
Fichas técnicas
Fichas técnicas
Cargador de a bordo eLION
Diseño de alta resistencia para aplicaciones fuera de carretera
Cargador de CA unidireccional y controlador de carga rápida de CC integrado
Posibilidad de conexión a la red monofásica (19 kW) y trifásica (22 kW)
Funcionamiento en paralelo hasta 88 kW
Se integra fácilmente mediante conectores rápidos
Aviso sobre información de datos
Escuche el podcast Deep Dive
HOJA DE DATOS
HOJA DE DATOS
Convertidor CC/CC eLION
Diseño de alta resistencia para aplicaciones fuera de carretera
Conversión de alta a baja tensión
Convertidor de potencia con aislamiento galvánico para 12 y 24 V
Diseño modular listo para usar
Integración flexible con posibilidad de hasta 4 dispositivos en paralelo
Aviso sobre información de datos
HOJA DE DATOS
HOJA DE DATOS
Cables eLION
Cableado de baja y alta tensión
Conector de codificador multinúcleo de 17 polos
Conector de alta tensión (CC/CA) de 1 polo codificado por colores con cierre rápido
Resistente a químicos
Cable apantallado EMC
Fichas técnicas
Fichas técnicas
eLION de baja tensión
Motor eLION de baja tensión
Motores síncronos de imanes permanentes con reluctancia
Variantes modulares y escalables: hasta 47 kW de potencia nominal
Diseñado para diversas funciones de los vehículos para uso fuera de la vía pública
Fácilmente integrable mediante interfaces mecánicas estandarizadas
Alta eficiencia
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
Inversor eLION de baja tensión
Diseño robusto para uso fuera de la vía pública con comunicación CAN J1939
Funciones de seguridad según ISO 13849
3 clases de potencia
Alta eficiencia
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
info@boschrexroth.com.ar
VOLVER A LA VISTA GENERAL