1. Home
  2. Tecnología de movimiento lineal para máquinas herramienta
El caballo metálico simboliza fresado de alta precisión con tecnología de movimiento lineal y automatización de procesos orientada al futuro. Renovando las máquinas herramienta

Precisión. Automatización. Sostenibilidad.

Renovando las máquinas herramienta: Mecanizado de alta precisión. Automatización inteligente.

¿Máquinas herramienta con una precisión aún mayor? ¿Mayor capacidad de automatización? ¿Y mejorar de manera sostenible? Optimice su producción con nuestras innovadoras soluciones de tecnología de movimiento lineal. Le mostraremos cómo puede compensar fácilmente los efectos térmicos utilizando guías lineales patentadas o llevar su transformación hacia nuevos mercados y aplicaciones con soluciones de automatización. Descubra su potencial de producción. Le acompañamos.

Estabilidad del proceso y máxima precisión con compensación térmica

Estabilidad del proceso y máxima precisión:

Soluciones innovadoras para la compensación térmica

Optimización de procesos con productos de tecnología de movimiento lineal

Optimización de procesos:

Aumente el rendimiento con la tecnología de movimiento lineal de alta precisión

Automatización de procesos con sistemas multieje preconfigurados

Automatización de procesos:

Soluciones altamente flexibles con subsistemas preconfigurados

Utilizar la transformación como una oportunidad

Los cubos de hielo en un fuego simbolizan la compensación térmica de los componentes de la tecnología de movimiento lineal

Replantéese la alta precisión:
Aumente la estabilidad del proceso gracias a la compensación térmica.

Mejorar las características térmicas para una mayor estabilidad del proceso siempre es un desafío. Los sistemas de refrigeración externos son caros. Con el sistema patentado de raíles termocompensadores TCRS, por primera vez se encuentra disponible una solución rentable y flexible: El calor se puede quitar directamente de la guía lineal o suministrarse al inicio de la producción. La estabilidad térmica minimiza el desperdicio y aumenta enormemente la productividad, especialmente porque no hay necesidad de reajustes. Como resultado, las máquinas alcanzan la máxima precisión, una mayor dinámica y un mayor rendimiento con condiciones de proceso constantes.

Las guías de bola y de rodillo con TRCS son hasta un 75% más precisas y se pueden reequipar fácilmente sin necesidad de espacio adicional. En combinación con el sistema de medición IMS integrado, los usuarios obtienen guías lineales únicas que guían, miden y controlan la temperatura al mismo tiempo. Para mejorar la precisión, la dinámica y el rendimiento. Bosch Rexroth también ofrece accionamientos por husillo a temperatura controlada bajo petición.

Más información sobre la compensación térmica
Más información sobre la compensación térmica
El ojo simboliza una alta precisión en la optimización de procesos

Mejorando aún más la alta precisión:
Innovadora tecnología de movimiento lineal para la optimización de procesos.

La calidad de la superficie de la pieza de trabajo resultante depende en gran medida de unas guías lineales de funcionamiento suave. Los fabricantes de máquinas alcanzan la precisión requerida en el rango de µm solo con una inclinación de pulsación mínima. Los patines de bolas y de rodillos sobre raíles de alta precisión de Bosch Rexroth aseguran que este sea el caso gracias a una zona de entrada patentada en el patín de bolas. El comportamiento silencioso de rodadura garantiza una transición suave a la máxima potencia y al mecanizado de baja vibración. Los sistemas de raíles perfilados proporcionan un concepto de sustitución flexible. Como resultado, los patines de bolas y raíles perfilados del mismo tamaño se pueden combinar de cualquier manera, independientemente de la clase de precisión. Un concepto especial de lubricación y sellado reduce los costes de mantenimiento al permitir los intervalos de relubricación más largos posibles. Bosch Rexroth también ofrece una instalación rápida y fácil de la tira de cubierta. El sistema de medición IMS integrado es tan preciso como las escalas de vidrio, pero no se ve afectado por la suciedad y los golpes. Los conjuntos de husillo de bolas y planetario también ofrecen a los fabricantes de máquinas herramienta un alto nivel de calidad y variedad. Gracias a sus superficies compactadas, también impresionan con sus óptimas características de funcionamiento.

El pulpo simboliza la adaptación altamente flexible de soluciones individuales para la automatización de procesos.

Llevando la automatización de procesos al siguiente nivel:
Desarrolle soluciones individuales más rápidamente con subsistemas altamente flexibles.

Otra tendencia en el sector de las máquinas herramienta son las soluciones completas de un solo proveedor.

Estamos viendo un aumento en las solicitudes de los clientes para máquinas herramienta que incluyen piezas de trabajo automatizadas y herramientas de embalaje. En Bosch Rexroth, los fabricantes de máquinas encontrarán una amplia gama de componentes de tecnología de movimiento lineal y ejes lineales e incluso sistemas multieje completos que se pueden integrar fácilmente en las operaciones y ser conectados al sistema de control de alto nivel. La plataforma de soluciones de Smart MechatroniX ha conducido al desarrollo de subsistemas para el manejo, la dispensación y las aplicaciones de prensas. Para realizar rápidamente trabajos de manipulación, las empresas de ingeniería mecánica pueden elegir entre un sistema multieje preconfigurado que, previa solicitud, incluirá toda la cadena de energía y el manejo de cables o un robot lineal con software operativo preinstalado, el Smart Function Kit Handling. Las herramientas electrónicas digitales permitirán una selección, configuración y dimensionamiento hasta un 90 por ciento más rápidos. La puesta en marcha rápida, optimizada o totalmente automática también forma parte de los paquetes mecatrónicos preconfigurados.

Más sobre los Smart Function Kit
Más sobre los Smart Function Kit
El planeta simboliza el uso sostenible de la tecnología de movimiento lineal para ahorrar recursos

Un enfoque integrado de la sostenibilidad:
Con menos consumo, menos mantenimiento y una presencia local.

Las bases para el uso de la tecnología de movimiento lineal que ahorra recursos se establecen en la etapa de diseño y dimensionamiento. Bosch Rexroth lo ha hecho posible durante muchos años ofreciendo asesoramiento y soporte de aplicaciones específicos para cada cliente, así como a través de herramientas de selección y cálculo continuamente optimizadas. Esto se traduce en soluciones a medida con una larga vida útil y una alta eficiencia energética. La tecnología de movimiento lineal de Bosch Rexroth se caracteriza por intervalos de mantenimiento específicos para cada aplicación que minimizan el consumo de materiales e incluso la lubricación permanente. Por ejemplo, Rexroth ha duplicado los intervalos de lubricación de sus patines de bola sobre raíl. Esto significa que se pueden utilizar durante un máximo de 20.000 km sin relubricación. Los conjuntos de husillos de rosca de bolas pueden alcanzar cuatro veces más revoluciones. Esto significa que hasta 200 millones de revoluciones son posibles sin necesidad de relubricación. También tenemos instalaciones de producción y servicio en todo el mundo, lo que nos permite proporcionar un servicio local con distancias cortas.

Contacte ahora con nosotros

Conocemos no solo nuestras tecnologías, sino también el mercado de máquinas herramienta por dentro. Como resultado, podemos encontrar rápidamente la solución adecuada para su futura producción.

Contacte ahora con nosotros