Cómo la plataforma modular de válvulas RM Global optimiza la ingeniería, el espacio de instalación y el funcionamiento de las funciones de trabajo hidráulicas en vehículos «off highway».
Ya se trate de una perforadora, una máquina forestal, una bomba de hormigón, una manipuladora telescópica o una grúa cargadora móvil o montada en camión: las exigencias sobre la hidráulica de trabajo de las máquinas «off highway» aumentan constantemente. Los fabricantes de máquinas de trabajo móviles esperan soluciones flexibles que requieran poco espacio de instalación, sean fáciles de configurar y, al mismo tiempo, funcionen con eficiencia energética. Buenas noticias: En el caso de las válvulas direccionales con detección de carga, estos requisitos se cumplen con la nueva plataforma de válvulas RM Global de Bosch Rexroth.
El innovador enfoque de diseño: un bloque de mando modular con hasta 24 módulos de válvulas, que pueden combinarse de forma flexible sin necesidad de una placa adaptadora independiente gracias al patrón de brida común. Otros componentes incluyen el elemento de entrada para la bomba de desplazamiento variable, un eje de conmutación para la línea de la bomba y diversas placas finales.
¿La gran ventaja del enfoque modular? Los módulos de válvulas estandarizados con interfaces claramente definidas reducen la variabilidad y la complejidad del sistema. También se garantiza el ahorro de tiempo gracias al configurador online asociado, que modela digitalmente todos los componentes y opciones y proporciona no solo el modelo 3D, sino también la documentación técnica.
Además, el sistema modular RM Global también destaca en términos energéticos: En comparación con la serie predecesora M4, se ha logrado reducir las fugas internas hasta en un 20 %. Junto con la conducción optimizada del flujo y el aumento de la presión máxima hasta 420 bar, el consumo energético de las máquinas «off highway» disminuye de forma tan significativa, manteniendo el mismo alto rendimiento del sistema, que en algunos casos es posible reducir el tamaño de los cilindros y los implementos. Esto reduce aún más los costes totales para el fabricante de equipos originales (OEM).
La plataforma modular de válvulas RM Global ofrece atractivas ventajas adicionales mediante una serie de funciones de valor añadido que aumentan el confort de operación y la eficiencia de la máquina. Esta es una selección:
RM Global ofrece aún más eficiencia y precisión de control en combinación con el control electrónico de la bomba eOC (circuito abierto electrónico). En esta solución de sistema, la bomba y la válvula están perfectamente ajustadas, lo que permite sistemas globales potentes con secuencias de movimiento precisas y un menor consumo de energía.
Quienes busquen simplificar aún más la integración quedarán satisfechos con la nueva electrónica integrada (OBE). El EHS4 para sistemas eléctricos de 12 y 24 voltios ofrece una resolución de sensor de 5 µm y es compatible con estándares de comunicación modernos como CANopen y J1939.