ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY
Descubra las características de la nueva generación de NEXO
Módulo Wifi: Mejora significativa de la conectividad WiFi y del rendimiento de la red.
Procesador de 4 núcleos: Potencia de cálculo fiable y preparada para el futuro, incluso para aplicaciones complejas
Escáner con cámara: Permite el procesamiento de códigos de barras 2D
Motor nuevo: Más pequeño, más eficiente, más rápido, más ligero: para un rendimiento máximo incluso a altas velocidades
Diseño: Diseño centrado en el ser humano: más compacto, más ergonómico, mejor
Peso: Componentes más eficientes con una disposición optimizada
LED: Información visual incluso en posiciones inusuales
Visualización: Muestra los resultados del ajuste actual, así como la evaluación IO/NIO
Seguridad de funcionamiento: Permite un funcionamiento descentralizado y un diagnóstico ampliado directamente en el aprietatuercas
Sistema operativo basado en navegador: Posibilidad de acceso descentralizado desde ordenador central
Software: No es necesaria la instalación de software adicional: el acceso también es posible con tablet o smartphone
Interfaz de usuario: Intuitivo, moderno y fácil de usar para un manejo sencillo
Capacidad de diagnóstico: Mejor identificación de la pieza causante de la avería para mejorar la disponibilidad de la planta
Capacidades de diagnóstico mejoradas: Servicio de asistencia con resolución de problemas y reparación
Control total a bordo: Mayor flexibilidad sin necesidad de hardware/controles externos
Proceso seguro: Cumple con la directriz VDI/VDE 2862 para aplicaciones de apriete de categoría A
Tecnología de la batería: Uso de las baterías ProCORE18V, ya consolidadas en el mercado, para mejorar la ergonomía y el tiempo de funcionamiento
Interfaz con el cliente: Ampliación de hardware sencilla y flexible para aplicaciones del cliente (por ejemplo, segundo interruptor de arranque, módulo E/S, etc.)
Plataforma de baterías AMPShare: Máxima libertad y flexibilidad en la selección de la batería
Sistema de salida modular: Máxima flexibilidad para cada aplicación
Escáner con cámara y encuadre: Reduce los errores y aumenta la velocidad gracias a la selección fiable del código de barras correcto