Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Alemania
25-04-2023 09:00 - 27-04-2023 17:00
alemán,
inglés
Controles y Accionamientos eléctricos,
Tecnología de Movimiento Lineal,
Hidráulica Móvil y electrónica,
Tecnología de Montaje,
Robótica móvil
LogiMAT, la Feria internacional de soluciones de logística interna y gestión de procesos, establece nuevos estándares como la mayor exposición anual de logística interna en Europa. Se trata de la principal feria internacional que ofrece una amplia visión del mercado y una competente transferencia de conocimientos.
Consiga sus entradas
NEXT LEVEL LOGISTICS
¿Necesita aumentar la eficiencia en toda su cadena de logística y ofrecer total transparencia mediante soluciones inteligentes?
Descubra nuestras soluciones personalizadas para sus sistemas de logística de entrada, salida y logística interna. Podrá ponerlos en marcha gracias a nuestros componentes de software y hardware para carretillas elevadoras y AMR, así como a nuestra amplia cartera de soluciones de accionamiento y control para almacenamiento en estantes de gran altura y automatización de procesos. En el suministro de líneas basadas en la demanda, el flujo de mercancías se individualiza mediante la tecnología Smart Item Picking, fundamentada en la inteligencia artificial, a través de un robot o un sistema cartesiano en función del pedido, y se transporta de manera totalmente autónoma hasta donde lo necesite. Aunque los requisitos cambien, el flujo de mercancías no se verá interrumpido, ya que respondemos a cualquier alteración o modificación en tiempo real gracias a nuestras soluciones conectadas en redes inteligentes.
Lleve su logística a un nuevo nivel con un hardware compacto, un software flexible, interfaces abiertas y un gasto en ingeniería mínimo.
Contacte con nosotros. ¡Estaremos encantados de atenderle!
We Move – You Win.
Visítenos en nuestro puesto en el pabellón 06 puesto D31.
ctrlX AUTOMATION: kit de herramientas de automatización para logística interna
En cuanto a logística interna, muchas empresas confían en soluciones de logística automatizadas para lograr una mayor eficiencia. El kit de herramientas abierto y de automatización flexible ctrlX AUTOMATION posibilita una reducción de entre el 30 y el 50 % del gasto en ingeniería, así como una automatización eficiente al combinarlo, por ejemplo, con el kit de robótica ROKIT. Otro ejemplo más de éxito es el COMPACT SHUTTLE de DAMBACH, controlado mediante el potente ctrlX CORE, que además ahorra espacio. La amplitud de esta solución ofrece la posibilidad de añadir nuevas funciones a la estación de trabajo en cualquier momento para poder adaptarla al futuro y mantenerla activa.
¡El robot móvil autónomo (AMR) ACTIVE Shuttle ya participa en la fábrica del futuro!
La fábrica del futuro es completamente flexible y conectada: los AMR se adaptan perfectamente a este tipo de entorno y entregan los productos en el lugar exacto y en el momento oportuno. Existe una creciente demanda de producción de múltiples variantes y lotes pequeños, y ACTIVE Shuttle ayuda a superar este desafío flexibilizando los procesos de logística interna sin tener que cambiar la infraestructura de la fábrica. Preparado para el futuro y de uso flexible, ACTIVE Shuttle también puede comunicarse con el software de gestión de flota a través de la interfaz VDA 5050 estandarizada. Esta característica permite además el funcionamiento combinado con la robótica móvil de otros fabricantes. ACTIVE Shuttle
Kassow Robots
Kassow Robots ofrece una amplia gama de cinco modelos para ayudar a las empresas de fabricación en general y pymes en particular a producir de manera más competitiva mediante cobots en diversas formas. Fieles al eslogan de "potencia, rapidez y sencillez", la empresa de Copenhague desarrolla y produce robots colaborativos ligeros de 7 ejes, con una eficiencia única y aptos para uso industrial. A pesar de su gran alcance de hasta 1800 mm, estos cobots son extremadamente potentes, rápidos y adecuados para los espacios más reducidos: los cobots de Kassow Robots son capaces de alcanzar las esquinas más complicadas. Estos innovadores robots permiten a las pymes disfrutar de una automatización compleja y una programación flexible, de manera independiente y rentable.
Lleve sus robots móviles al siguiente nivel con el kit de robótica ROKIT
El kit de robótica modular ROKIT de componentes probados de software y hardware ofrece nuevas posibilidades a los operadores del mercado. Brinda la máxima flexibilidad y eficiencia en los procesos de automatización. Los componentes (ROKIT Locator, ROKIT Navigator y ROKIT Motor) se encargan del posicionamiento, la navegación y la ejecución del movimiento por usted, e incluyen la intuitiva interfaz gráfica de usuario aXessor. Junto a ctrlx AUTOMATION, le presentamos un ejemplo de cómo puede utilizar nuestro kit de herramientas abierto de componentes de software y hardware para automatización para adaptar y automatizar sus robots móviles según sus necesidades.
Software para el manejo autónomo de objetos desconocidos con robots industriales
Con la tecnología Smart Item Picking como ejemplo, le enseñaremos una solución de software que posibilita el manejo autónomo de objetos mediante robots industriales disponibles en el mercado. En esta aplicación, se automatizan tareas de selección manual y procesos logísticos, como los de los centros de distribución de mercancías. El software reconoce un amplio número de objetos que agarrar sin un modelo determinado, sin tener que memorizarlos y con la ayuda de la inteligencia artificial. La solución puede adaptarse a las necesidades individuales del cliente y no requiere contar con un especialista para su manejo. Las altas tasas de selección aumentan la productividad, compensan los cuellos de botella y reducen considerablemente el número de errores.
Tecnología de movimiento lineal: opciones inteligentes para soluciones logísticas sostenibles
Desde componentes individuales hasta subsistemas mecatrónicos inteligentes: la tecnología lineal de Rexroth ofrece soluciones rápidas, eficientes y preparadas para el futuro en la industria de la logística. Aumente la productividad, promueva la sostenibilidad y ahorre recursos al mismo tiempo: los cilindros electromecánicos garantizan una larga vida útil y no solo resultan económicos, sino también eficientes energéticamente y de bajo mantenimiento. Los ejes lineales listos para instalar, por ejemplo, con accionamiento por correa dentada, son compactos y ligeros, pero presentan una gran rigidez al mismo tiempo. Son perfectamente aptos para su uso en líneas de embalaje, logística y almacenamiento. Conecte y empiece a producir con nuestros robots lineales, formados por los mejores componentes de tecnología de movimiento lineal, hardware y software de automatización. La solución ideal para sus requisitos de automatización.
Electrónica móvil y telemática BODAS
Con BODAS (las soluciones de aplicaciones digitales de Bosch Rexroth), le ofrecemos un ecosistema integral que comprende desde telemática de IoT hasta software y hardware electrónico, como los visualizadores de sensores y unidades de control, para el mercado fuera de carretera (off-highway). BODAS es un sistema abierto, escalable y de fácil acceso que reduce la presión sobre sus recursos y aumenta sus beneficios. Combina la experiencia práctica con los conocimientos sobre aplicaciones, y se caracteriza por una calidad única en el mercado y soluciones preparadas para el futuro. Esto se aplica tanto a los productos estándar como a las soluciones personalizadas desarrolladas conjuntamente para clientes.
Sistema multicámara
La asistencia visual de Bosch supervisa las áreas posteriores, delanteras y laterales de la carretilla y proporciona una visión del entorno de 360°. Al consultar el visualizador, el conductor puede ver exactamente cuánto espacio le queda para maniobrar. Además, el carril de circulación de la carretilla se puede mostrar en la imagen del visualizador según el ángulo de dirección. El asistente visual de Bosch se ha diseñado para que sea fácil de usar, y le permite adaptar el sistema a diferentes variantes de vehículos con una herramienta de software. Para cubrir las demandas de equipamiento de las máquinas existentes, Bosch también ofrece el sistema multicámara como solución de acondicionamiento a partir de 2023.
Estacionamiento asistido automatizado: el primer servicio de estacionamiento autónomo del mundo
Bosch ha desarrollado el estacionamiento asistido automatizado, la primera función altamente automatizada de estacionamiento autónomo del mundo (con un nivel SAE 4), que se aprobará de manera oficial para su uso comercial en Alemania. El conductor solo tiene que detener el vehículo en el área designada y bajarse. La infraestructura inteligente de Bosch instalada en el aparcamiento asume entonces el control e interactúa con la tecnología del vehículo para conducirlo hasta un hueco libre y estacionarlo. El aparcamiento P6 de APCOA en el aeropuerto de Stuttgart es el primero del mundo en facilitar el uso comercial de este sistema de estacionamiento autónomo. El principio del estacionamiento asistido automatizado también ofrece ventajas en otras áreas, como la industria del automóvil: las maniobras de los vehículos automatizados en las instalaciones optimizan considerablemente los flujos de trabajo de producción. El sistema maniobra vehículos autónomos nuevos desde el final de la línea, por ejemplo, hasta las estaciones de carga o el centro de atención al cliente.